(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Disyuntores de fuga a tierra de 30 kA.

Disyuntores de fuga a tierra de 30 kA.
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Disyuntores de fuga a tierra de 30 kA.

  • Cumple con CE
  • IEC
  • Ley del PSE
  • KEMA
  • Trifásico

● La capacidad de corte nominal es tan grande como 30KA y, por lo tanto, muy segura.
● La línea ahora incluye una corriente nominal de 15 A a 100 A.
● El equipo accesorio se puede montar fácilmente.
● Este producto que cumple con el marcado CE ha pasado las pruebas de certificación.

Especificaciones

Disyuntores de fuga a tierra de alta corriente: imagen relacionada

Tipo Marco de amperios Numero de fases Corriente nominal de ruptura
(a 220 V)
Corriente nominal Corriente de sensibilidad Modelo
Tipo de corriente de corte alto 50A Trifásico 30 kA 15A 30 mA EBS-53C-15A
20A EBS-53C-20A
30A EBS-53C-30A
40A EBS-53C-40A
50A EBS-53C-50A
60A 60A EBS-63C-60A
100A 35 kA 75A EBN-103C-75A
100A EBN-103C-100A

Más información

Especificaciones

Marco de amperios 50AF 60AF 100AF
Tipo Tipo estándar
Modelo EBS-53C EBS-63C EBN-103C
Clasificación Fases Disponibles 1Ø 2W, 1Ø 3W, 3Ø 3W 1Ø 2W, 1Ø 3W, 3Ø 3W 1Ø 2W, 1Ø 3W, 3Ø 3W
Número de poste/número de elementos 3P3E 3P3E 3P3E
Función protectora Uso combinado de protección contra sobrecarga / cortocircuito Uso combinado de protección contra sobrecarga / cortocircuito Uso combinado de protección contra sobrecarga / cortocircuito
Voltaje nominal CA (V) 220/460 220/460 220/460
Voltaje pico (V) 2000
Tensión nominal de impulso KV 6 6 6
Corriente nominal (A) 15,20, 30,40, 50 60 75,100
Corriente de sensibilidad nominal (mA) 30 30 30
Tiempo de funcionamiento (seg.) Dentro de 0.1 Dentro de 0.1 Dentro de 0.1
Capacidad de ruptura nominal (KA)
JIS C8370
460 VAC / 415 VAC 14 14 18
240 VAC / 220 VAC 30 30 35
110 VAC - - -
Cambio de vida (operaciones) Mecánico 25000 25000 25000
Eléctrico 10000 10000 10000
Dibujo de contorno (mm)
Disyuntores de fuga a tierra de alta corriente: imagen relacionada
a 75 75 75
b 130 130 130
C1 60 60 60
C2 64 64 64
d 82 82 82
Peso del producto (kg) 0.7 0.7 0.7
Botón de prueba de disparo Disponible Disponible Disponible
Dispositivo de visualización de fugas Disponible Disponible Disponible
Configuración de la instalación Atornillado Atornillado Atornillado
Equipo auxiliar Contacto auxiliar AX Montable Montable Montable
Contacto de alarma AL
Manija de operación externa D (montaje superficial)
Manija de operación externa E (extendido)
Cubierta de terminal tipo corto
Cubierta de terminal tipo largo
Estándar adquirido Ley de Seguridad de Electrodomésticos y Material Eléctrico Adquirido Adquirido Adquirido
Marcado CE
Tamaño del tornillo del bloque de terminales M5 M8
Par torque 2.2 a 2.7 N · m 5.4 a 7.3 N · m
Número de Parte
EBN-103C-75A
EBN-103C-100A
EBS-53C-15A
EBS-53C-20A
EBS-53C-30A
EBS-53C-40A
EBS-53C-50A
EBS-63C-60A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ampere frame AF Capacidad nominal de bloque 200 V AC
(kA)
Corriente nominal
(A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 AF3575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 AF35100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 AF3015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 AF3020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 AF3030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 AF3040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 AF3050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 AF3060

Cargando…

  1. 1

Dibujo

Disyuntores de fuga a tierra de alta corriente: imagen relacionada

Información básica

Numero de electrodos 3 Tensión nominal utilizada(V) 220 corriente de sensibilidad de velocidad(mamá) 30
Método de montaje Atornillado Normas representativas PSE / CE Altura de la dimensión(mm) 130
Ancho de la dimensión(mm) 75 Profundidad de la dimensión(mm) 60 Capacidad de ruptura además de 100 V CA / 200 V CA / 400 V CA / 250 V CC
Método de conexión Tipo de superficie Otras normas (IEC) Observación La capacidad de corte nominal es el valor a 220 V CA

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico