(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Disyuntores compactos, con ahorro de espacio, interruptores de fuga a tierra para cuadros de distribución.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Tipo | Marco de amperios | Numero de fases | Corriente nominal de ruptura | Corriente nominal | Corriente de sensibilidad | Modelo |
(220 V) | ||||||
Tipo de panel de distribución (para panel de distribución) |
30A | Fase única | 5 kA | 5A | 30 mA | EBS-32FB-5A |
10A | EBS-32FB-10A | |||||
15A | EBS-32FB-15A | |||||
20A | EBS-32FB-20A | |||||
30A | EBS-32FB-30A | |||||
50A | 40A | EBS-52FB-40A | ||||
50A | EBS-52FB-50A | |||||
100A | 10 kA | 60A | EBS-102FB-60A | |||
75A | EBS-102FB-75A | |||||
100A | EBS-102FB-100A | |||||
60A | 100 mA | EBS-102FB-60A-100MA | ||||
75A | EBS-102FB-75A-100MA | |||||
100A | EBS-102FB-100A-100MA | |||||
30A | Trifásico | 5 kA | 5A | 30 mA | EBS-33FB-5A | |
10A | EBS-33FB-10A | |||||
15A | EBS-33FB-15A | |||||
20A | EBS-33FB-20A | |||||
30A | EBS-33FB-30A | |||||
50A | 40A | EBS-53FB-40A | ||||
50A | EBS-53FB-50A | |||||
100A | 10 kA | 60A | EBS-103FB-60A | |||
75A | EBS-103FB-75A | |||||
100A | EBS-103FB-100A | |||||
60A | 100 mA | EBS-103FB-60A-100MA | ||||
75A | EBS-103FB-75A-100MA | |||||
100A | EBS-103FB-100A-100MA |
Especificaciones
Marco de amperios | 30AF | 50AF | 100AF | ||||
Tipo | Tipo de tablero | ||||||
Modelo | EBS-32FB | EBS-33FB | EBS-52FB | EBS-53FB | EBS-102FB | EBS-103FB | |
Clasificación | Número de poste | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Número de poste/número de elementos | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | 2P2E | 3P3E | |
Función protectora | Sobrecargar Protección del circuito. Uso combinado |
Sobrecargar Protección del circuito. Uso combinado |
Sobrecargar Protección del circuito. Uso combinado |
||||
Voltaje nominal CA (V) | 100 ~ 220 | 100 ~ 220 | 100 ~ 220 | ||||
Voltaje nominal CC (V) | - | - | - | ||||
Tensión de aislamiento nominal (V) | 220 | 220 | 220 | ||||
Voltaje pico | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
Corriente nominal (A) | 5,10, 15,20, 30 | 40,50 | 60,75,100 | ||||
Corriente de sensibilidad nominal (mA) | 30 | 30 | 30,100 | ||||
Tiempo de funcionamiento (seg.) | Dentro de 0.1 | Dentro de 0.1 | Dentro de 0.1 | ||||
Capacidad de ruptura nominal (KA) KSC8321,IEC60947-2 |
220 VAC | 5 | 5 | 10 | |||
100/110 VAC | 5 | 5 | 10 | ||||
Dibujo de contorno (mm) |
a | 50 | 75 | 50 | 75 | 75 | |
b | 96 | 96 | 96 | ||||
c | 60 | 60 | 60 | ||||
d | 80 | 80 | 80 | ||||
Peso del producto (kg) | 0.33 | 0.44 | 0.33 | 0.44 | 0.46 | 0.6 | |
Sistema de disparo por sobrecorriente | Tipo electromagnético completo | Tipo electromagnético completo | Tipo electromagnético completo | ||||
Configuración de la instalación | Tornillo y montaje en carril DIN *1 | Tornillo y montaje en carril DIN *1 | Tornillo y montaje en carril DIN *1 | ||||
Tamaño del tornillo del bloque de terminales | M5 | M5 | M8 | ||||
Par torque | 2.2 a 2.7 N · m | 2.2 a 2.7 N · m | 5.4 a 7.3 N · m | ||||
Equipo auxiliar | Contacto auxiliar AX | Montable | Montable | Montable | |||
Contacto de alarma AL | |||||||
Manija de operación externa D (montaje superficial) | No montable | No montable | No montable | ||||
Manija de operación externa E (extendido) | |||||||
Cubierta terminal | Montable | Montable | Montable | ||||
Estándar adquirido | Ley de Seguridad de Electrodomésticos y Material Eléctrico | Adquirido | Adquirido | Adquirido | |||
IEC60947-2 | Adquirido | Adquirido | Adquirido | ||||
JIS | Adquirido | Adquirido | Adquirido |
* Los tornillos de fijación 1: 2 se incluyen como estándar
· Este producto no viene con la cubierta terminal.
Compre por separado según sea necesario.
■ Notas de la versión
Con respecto a la conexión del interruptor automático no realice la conexión reversible, ya que la garantía del producto no será válida.
Las especificaciones mostradas se han inspeccionado en conexión correcta y se les ha otorgado la garantía del producto.
● Inspección después del apagado
Cuando se produce un apagado del interruptor automático debido a una corriente accidental, el fusible puede reutilizarse o puede ser necesario reemplazarlo según la situación.
Magnitud de la corriente de ruptura | Grado de daño del interruptor automático | Medidas |
Operación dentro del tiempo de disparo retardado (Sobrecorriente dentro de aproximadamente 10 veces la corriente nominal) |
Ninguna anormalidad que no sea el puerto de escape | Puede romper la sobrecorriente de 6 veces la corriente nominal hasta 50 veces (100 A o menos) |
Valor de corriente relativamente bajo Corriente de cortocircuito Gran corriente de cortocircuito cercana a la capacidad de corte nominal |
Se puede observar carbonización alrededor del puerto de escape Carbonización alrededor de la manija Carbonización alrededor del puerto de escape Depósito de metal fundido dentro del interruptor automático |
Puede reutilizarse Reemplazar con piezas nuevas |
∙ Realice una prueba de tensión de resistencia de aislamiento si el valor de resistencia de aislamiento no alcanza los 5 MΩ.
∙ Se puede usar temporalmente si se alcanza el pico de voltaje estándar, pero se recomienda un reemplazo lo antes posible.
∙ Se puede usar si la resistencia de aislamiento y el voltaje pico son suficientes, pero verifique que no se produzca un aumento de la temperatura durante un cierto lapso.
∙ Realice una prueba de funcionamiento del interruptor automático de fugas con el botón de prueba.
Cargando…
Tensión nominal utilizada(V) | 220 | Método de montaje | Montaje en riel DIN | Normas representativas | PSE |
---|---|---|---|---|---|
Altura de la dimensión(mm) | 96 | Profundidad de la dimensión(mm) | 75.5 | Capacidad de ruptura además de 100 V CA / 200 V CA / 400 V CA / 250 V CC | Sí |
Método de conexión | Tipo de superficie | Otras normas (IEC) | ○ | Otras normas (KEMA) | ○ |
Observación | La capacidad de corte nominal es el valor a 220 V CA |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente