(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Interruptores automáticos de caja moldeada - sin fusibles, montaje en tablero

Interruptores automáticos de caja moldeada - sin fusibles, montaje en tablero

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Más de 10,000 unidades han sido seleccionadas por valiosos clientes. Disyuntores que no requieren fusibles y que ahorran espacio para paneles.

  • IEC
  • JIS
  • Ley del PSE

● Es posible el montaje en carril DIN.
● El tipo de panel es compacto, lo que permite su uso como panel de distribución.
● La línea ahora incluye 3 A a 100 A de corriente nominal.
● Las dimensiones del Acuerdo JIS son 96 mm de altura y 60 mm de profundidad.
● El equipo accesorio se puede montar fácilmente.
● Este producto que cumple con el marcado CE ha pasado las pruebas de certificación.
● Seleccione entre capacidad de corte de 5 kA y 10 kA.
● También se puede utilizar con sistemas de suministro de energía de 400 V.

Especificaciones

Disyuntores sin fusibles, modelo de panel: imagen relacionada

Tipo Marco de amperios Numero de fases Corriente nominal de ruptura
(220 V)
Corriente nominal Modelo
Tipo de tablero
(para panel de distribución)
30 AF Fase única 5 kA 3A ABS-32FB-3A
5A ABS-32FB-5A
10A ABS-32FB-10A
15A ABS-32FB-15A
20A ABS-32FB-20A
30A ABS-32FB-30A
50 AF 5 kA 40A ABS-52FB-40A
50A ABS-52FB-50A
100 AF 10 kA 60A ABS-102FB-60A
75A ABS-102FB-75A
100A ABS-102FB-100A
30 AF Trifásico 5 kA 3A ABS-33FB-3A
5A ABS-33FB-5A
10A ABS-33FB-10A
15A ABS-33FB-15A
20A ABS-33FB-20A
30A ABS-33FB-30A
50 AF 5 kA 40A ABS-53FB-40A
50A ABS-53FB-50A
100 AF 10 kA 60A ABS-103FB-60A
75A ABS-103FB-75A
100A ABS-103FB-100A

Más información

Especificaciones

Marco de amperios 30AF 50AF 100AF
Tipo Tipo de tablero
Modelo ABS-32FB ABS-33FB ABS-52FB ABS-53FB ABS-102FB ABS-103FB
Clasificación Número de poste 2 3 2 3 2 3
Corriente nominal (A) 3, 5, 10, 15, 20, 30 40,50 60,75,100
Voltaje nominal CA (V) 460 460 460
Voltaje nominal CC (V) - - -
Tensión de aislamiento nominal (V) 500 500 500
Voltaje pico (V) 2500 2500 2500
Tensión nominal de impulso KV 6 6 6
Capacidad de ruptura nominal (KA)
KSC8321
IEC60947-2
460 VAC 2.5 2.5 5
380 VAC 2.5 2.5 5
220 VAC 5 5 10
100/110 VAC 5 5 10
Dibujo de contorno (mm)
Disyuntores sin fusibles, modelo de panel: imagen relacionada
a 50 75 50 75 75
b 96 96 96
c 60 60 60
d 80 80 80
Peso del producto (kg) 0.31 0.41 0.31 0.41 0.43 0.6
Sistema de disparo por sobrecorriente Tipo electromagnético completo Tipo electromagnético completo Tipo electromagnético completo
Configuración de la instalación Tornillo y montaje en carril DIN *1 Tornillo y montaje en carril DIN *1 Tornillo y montaje en carril DIN *1
Tamaño del tornillo del bloque de terminales M5 M5 M8
Par torque 2.2 a 2.7 N · m 2.2 a 2.7 N · m 5.4 a 7.3 N · m
Equipo auxiliar Contacto auxiliar AX Montable Montable Montable
Contacto de alarma AL
Manija de operación externa D (montaje superficial) No montable No montable No montable
Manija de operación externa E (extendido)
Cubierta terminal Montable Montable Montable
Estándar adquirido Ley de Seguridad de Electrodomésticos y Material Eléctrico Adquirido Adquirido Adquirido
IEC60947-2 Adquirido Adquirido Adquirido
Marcado CE Adquirido Adquirido Adquirido

* Los tornillos de fijación 1: 2 se incluyen como estándar
 
Disyuntores sin fusibles, modelo de panel: imagen relacionada

Inspección después del apagado
Cuando se produce un apagado del interruptor automático debido a una corriente accidental, el fusible puede reutilizarse o puede ser necesario reemplazarlo según la situación.

Magnitud de la corriente de ruptura Grado de daño del interruptor automático Medidas
Operación dentro del tiempo de disparo retardado
(Sobrecorriente dentro de aproximadamente 10 veces la corriente nominal)
Ninguna anormalidad que no sea el puerto de escape Puede romper la sobrecorriente de 6 veces la corriente nominal hasta 50 veces
(100 A o menos)
Valor de corriente relativamente bajo
Corriente de cortocircuito
Disyuntores sin fusibles, modelo de panel: imagen relacionada
Gran corriente de cortocircuito cercana a la capacidad de corte nominal
Se puede observar carbonización alrededor del puerto de escape
Disyuntores sin fusibles, modelo de panel: imagen relacionada
Carbonización alrededor de la manija
Carbonización alrededor del puerto de escape
Depósito de metal fundido dentro del interruptor automático
Puede reutilizarse
Disyuntores sin fusibles, modelo de panel: imagen relacionada
Reemplazar con piezas nuevas

∙ Realice una prueba de tensión de resistencia de aislamiento si el valor de resistencia de aislamiento no alcanza los 5 MΩ.
∙ Se puede usar temporalmente si se alcanza el pico de voltaje estándar, pero se recomienda un reemplazo lo antes posible.
∙ Se puede usar si la resistencia de aislamiento y el voltaje pico son suficientes, pero verifique que no se produzca un aumento de la temperatura durante un cierto lapso.
∙ Realice una prueba de funcionamiento del interruptor automático de fugas con el botón de prueba.

Número de Parte
ABS-32FB-3A
ABS-32FB-5A
ABS-32FB-10A
ABS-32FB-15A
ABS-32FB-20A
ABS-32FB-30A
ABS-33FB-3A
ABS-33FB-5A
ABS-33FB-10A
ABS-33FB-15A
ABS-33FB-20A
ABS-33FB-30A
ABS-52FB-40A
ABS-52FB-50A
ABS-53FB-40A
ABS-53FB-50A
ABS-102FB-60A
ABS-102FB-75A
ABS-103FB-60A
ABS-103FB-75A
ABS-103FB-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Marco de amperios Capacidad nominal de bloque 200 V AC
(kA)
Numero de electrodos Corriente nominal
(A)
Ancho de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF52350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF52550
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

30AF521050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF521550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF522050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF523050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF53375
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF53575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF531075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF531575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF532075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30AF533075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 AF524050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 AF525050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 AF534075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50 AF535075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 AF1026075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 AF1027575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 AF1036075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 AF1037575
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100 AF10310075

Cargando…

  1. 1

Dibujo

Disyuntores sin fusibles, modelo de panel: imagen relacionada

Información básica

Capacidad de ruptura además de 100 V CA / 200 V CA / 400 V CA / 250 V CC Método de montaje DIN / atornillado Método de conexión Tipo de frente
Normas representativas PSE / CE Altura de la dimensión(mm) 96 Profundidad de la dimensión(mm) 75.5
Modelo de disyuntor compatible Modelo FB (para tablero de distribución) Otras normas IEC / KEMA Tensión nominal de trabajo(V) 220
Observación La capacidad de corte nominal es el valor a 220 V CA

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico