(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Keyence PLC, serie KV / KZ compatible con mazos de cables a granel
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de longitud especificada |
Conector Tipo | Especificación de la forma Tipo | Esquema de dibujo de imagen | Tipo de alambre | Número de núcleos | Longitud especificada (m) |
BDHIFSK Tipo de prensado sin capucha Hirose Electric Co., Ltd | ST (Hembra) con pin No. Tubo de marca de inserción | UL1007 AWG24 Producto equivalente | 20 | 0.2 ~ 10 Puede ser especificado por Incrementos de 0.1 m | |
26 | |||||
34 | |||||
40 | |||||
SY (Terminal hembra / Y) con pin No. Tubo de marca de inserción | 20 | ||||
26 | |||||
34 | |||||
40 | |||||
SR (Terminal hembra / redondo) con pin No. Tubo de marca de inserción | 20 | ||||
26 | |||||
34 | |||||
40 |
Número de Parte |
---|
BDHIFSK-SR-A-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-A-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-A-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-A-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-B-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-B-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-B-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-B-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-C-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-C-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-C-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-C-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-D-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-D-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-D-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-D-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-E-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-E-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-E-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SR-E-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-A-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-A-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-A-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-A-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-B-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-B-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-B-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-B-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-C-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-C-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-C-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-C-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-D-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-D-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-D-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-E-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-E-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-E-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-ST-E-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-A-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-A-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-A-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-A-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-B-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-B-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-B-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-B-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-C-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-C-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-C-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-C-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-D-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-D-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-D-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-D-40-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-E-20-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-E-26-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-E-34-[0.2-10/0.1] |
BDHIFSK-SY-E-40-[0.2-10/0.1] |
Cargando…
Tipo de conector | MIL | Fabricante del conector | Hirose Electric Co., Ltd | Forma del conector | Recto |
---|---|---|---|---|---|
Método de procesamiento | Prensado | Forma de cable | Alambres sueltos | capucha | N/A |
CN1 | Hembra | Tensión nominal de cable(V) | 300 | Cable estándar (UL / CSA) | UL / CSA |
AWG | 24 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente