(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Filtro de ruido (trifásico, bajo perfil)

Filtro de ruido (trifásico, bajo perfil)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Contramedida de penetración de ruido de línea eléctrica trifásica

  • UL


● El tornillo cautivo y la tapa del modelo abierto / cerrado mejoran la trabajabilidad
● Los modelos de montaje en riel DIN también están en línea


∙ El filtro de ruido no se puede utilizar entre el inversor de uso general y el motor.
∙ Al elegir disyuntores de fugas, seleccione la corriente de fuga del filtro mientras presta atención al ruido.

Especificaciones

Filtro de ruido (trifásico, perfil bajo): imagen relacionada

Modelo Configuración del circuito Corriente nominal Forma
(Método de montaje)
ENF-RTEN-5006 3 fases 6A Estándar (montaje directo)
ENF-RTEN-5006D Montaje en riel DIN
ENF-RTEN-5010 10A Estándar (montaje directo)
ENF-RTEN-5010D Montaje en riel DIN
ENF-RTEN-5020 20A Estándar (montaje directo)
ENF-RTEN-5020D Montaje en riel DIN
ENF-RTEN-5030 30A Estándar (montaje directo)
ENF-RTEN-5030D Montaje en riel DIN
ENF-RTEN-5050 50A Estándar (montaje directo)

Más información

Especificaciones

Modelo Estándar ENF-RTEN-5006 ENF-RTEN-5010 ENF-RTEN-5020 ENF-RTEN-5030 ENF-RTEN-5050
Montaje en riel DIN ENF-RTEN-5006D ENF-RTEN-5010D ENF-RTEN-5020D ENF-RTEN-5030D -
Número de pieza del fabricante Estándar RTEN-5006 RTEN-5010 RTEN-5020 RTEN-5030 RTEN-5050
Montaje en riel DIN RTEN-5006D RTEN-5010D RTEN-5020D RTEN-5030D -
Configuración del circuito 3 fases
Tensión nominal (AC / DC) 500V
Corriente nominal (AC / DC) 6A 10A 20A 30A 50A
Voltaje pico 2.500 V CA / 1 minuto de intervalo a 20°C y 65% de HR: entre la línea de tierra
Resistencia de aislamiento 100 MΩ mín. 500 V CC a 20°C, 65% HR: entre la línea de tierra
Corriente de fuga 2.5 mA máx. (250 V) / 5.0 mA máx. (500 V)
Resistencia de corriente continua 145 mΩ máx. 60 mΩ máx. 25 mΩ máx. 13 mΩ máx. 7 mΩ máx.
Atenuación de Garantía de Volumen
Distancia
Garantía de 25 dB
Modo común 0.2 a 10 MHz 0.3 a 8 MHz 0,5 a 8 MHz 0.3 a 7 MHz 0,5 a 7 MHz
Modo diferencial 0.2 a 30 MHz 0.2 a 30 MHz 0.2 a 30 MHz 0.2 a 30 MHz 0.2 a 30 MHz
Entorno de operación Temperatura: -25 a +85 ° C, 15 a 85% HR (sin condensación)
Estándares de seguridad UL1283, EN60939
Masa Estándar 360 g 360 g 560 g 560 g 1100 g
Montaje en riel DIN 400 g 400 g 620 g 620 g -


Filtro de ruido (trifásico, perfil bajo): imagen relacionada
Filtro de ruido (trifásico, perfil bajo): imagen relacionada
Filtro de ruido (trifásico, perfil bajo): imagen relacionada
Filtro de ruido (trifásico, perfil bajo): imagen relacionada
Filtro de ruido (trifásico, perfil bajo): imagen relacionada

Número de Parte
ENF-RTEN-5006
ENF-RTEN-5006D
ENF-RTEN-5010
ENF-RTEN-5010D
ENF-RTEN-5020
ENF-RTEN-5020D
ENF-RTEN-5030
ENF-RTEN-5030D
ENF-RTEN-5050
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente nominal
(A)
Método de montaje Altura
(mm)
Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Atornillado6312042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Carril DIN6312750.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Atornillado6312042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carril DIN6312750.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Atornillado7014042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Carril DIN7014050.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30Atornillado7014042
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30Carril DIN7014050.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50Atornillado9017054

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración del circuito Trifásico Método de cableado Atornillado Norma representativa UL

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico