(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Modelo estándar de fuente de alimentación SFX
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PCPS-350-60GNV-R
Número de parte | Fuente de alimentación ATX Conector | Conector para CPU |
PCPS-350-60GNV-R | Pin 20/24 | 4 pines |
Entrada | AC | 90-265 V (cambio automático) (47-63 Hz) | |||||
Especificación | +3.3V | +5V | +12 V1 | +12 V2 | -12V | +5 Vsb | |
Corriente de carga máxima (continua) | 9A | 9A | 4.5A | 8A | 0.25A | 1.0A | |
Corriente de carga máxima (pico) | 18A | 18A | 9A | 16A | 0.5A | 2.0A | |
Corriente de carga mínima | 0.5A | 0.3A | 1.0A | 1.0A | 0.0A | 0.0A | |
Conectores | Para placa principal x 1, para periférico x 3, para FDD x 1, para SATA x 2, para CPU x 1 | ||||||
Estándar | UL, CSA, TUV, NEMKO, CE | ||||||
Entorno operativo | 0 - 40°C | ||||||
Peso / Dimensiones externas (mm) | 1,4 kg, 130 (ancho) x 120 (profundidad) x 63,5 (alto) |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PCPS-350-60GNV-R de la serie Fuente de alimentación para PC - SFX 350W.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente