(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

ATX para placa base micro ATX sin fuente de alimentación, negro

ATX para placa base micro ATX sin fuente de alimentación, negro

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Chasis ATX original de MISUMI
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre ATX para placa base micro ATX sin fuente de alimentación, negro, consulte las secciones siguientes:

  • ATX
  • MicroATX

● El filtro del ventilador se puede reemplazar desde el frente
● Las orientaciones vertical y horizontal son posibles
● Modelo sin fuente de alimentación
● Bahía de 3,5 pulgadas x 2, Bahía de 5,25 pulgadas x 3, USB frontal x 2

·La apariencia externa y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCBX-71J3-R

Más información

ATX, para placa madre Micro ATX, sin fuente de alimentación: imagen relacionada

Especificaciones
MaterialAcero
Drive BayFrente: 3.5 pulgadas x 2, 5.25 pulgadas x 3
Ranuras de expansión7
VentiladorFrente: 8 cm x 1
Trasero: Ninguno (6 cm x 2 se puede montar)
Filtro de polvoFrente: adjunto
Trasera: ninguna
Estándar 
Placa base aplicableATX, placa base MicroATX
Dimensiones externas (mm)427 (W) x 427 (D) x 160 (H)
Número de pieza del chasisFuente de alimentación aplicablePlaca base aplicable
Número de parteNúmero de parte
PCBX-71J3-RPCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-PB6511-R
PCMB-FB18
PCMB-MAQ461-R
PCMB-MAQ434-R
PCMB-FB15
PCMB-G7B630-B-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R
Número de Parte
PCBX-71J3-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico