(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Interruptor selector operado al insertar la tecla S
● Para obtener el número de la Norma Internacional, consulte >> Haga clic aquí.
● Para obtener el número del fabricante, consulte >> Haga clic aquí.
● Se comparte la clave para cada número de modelo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SB2BC211-KL
Número de modelo | Tornillo Agujero ø |
Forma | Operación Función |
Configuración | Estructura | Estructura protectora | Estándares adquiridos | Terminal | Especificación Grupo |
|||||||
Número de modelo básico | Posición de extracción de llave KL: extracción izquierda KA: eliminación completa |
UL | c-UL | CSA | TUV | VDE | CE | CCC | ||||||||
MSB1R216 | KL | Ø16 | Oblongo | Manual de 90 grados 2 muescas |
1c | Integrado | IP65 | - | ● | - | - | ● | ● | ● | Soldadura | A |
SB1R216 | KL KA |
● | ● | - | ● | - | ● | ● | B | |||||||
SB1R2114 | 1a1b | Separación | IP40 | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | C | |||||
SB1S2116 | Cuadrado | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | D | ||||||
MSB2BC210 | KL | Ø22 | Redondo | 1a | IP40 | - | - | - | - | - | ● | ● | M3.5 Tornillo Terminal |
E | ||
SB2BC210 | KL KA |
IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | F | ||||||
MSB2BC211 | KL | 1a1b | IP40 | - | - | - | - | - | ● | ● | E | |||||
SB2BC211 | KL KA |
IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | F | ||||||
MSB2BC320 | KA | Manual de 45 grados 3 muescas |
2a | IP40 | - | - | - | - | - | ● | ● | E | ||||
SB2BC311 | KL KA |
1a1b | IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | G | |||||
MSB3BC210 | KL | Ø30 | Manual de 90 grados 2 muescas |
1a | IP40 | - | - | - | - | - | ● | ● | E | |||
SB3BC210 | KL KA |
IP65 a prueba de aceite | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | H | ||||||
SB3BC211 | 1a1b | ● | - | ● | ● | - | ● | ● | ||||||||
SB3BC311 | Manual de 45 grados 3 muescas |
● | - | ● | ● | - | ● | ● | I |
Especificaciones detalladas
Especificación Grupo |
Cambiar clasificaciones de circuito | Trabajando Temperatura Distancia |
Aislamiento Resistencia |
Voltaje pico VAC 1 minuto | Durabilidad (10,000 veces o más) | Masa corporal g (aproximadamente) | ||||||||||||||
Nominal Aislamiento Voltaje (Ui) |
Nominal Conductible Corriente (lth) |
Nominal Trabajando Voltaje (Ue) |
Corriente nominal de trabajo | - | Entre Cargador y tierra |
Entre polos diferentes Terminales |
Mecánico | Eléctrico | ||||||||||||
AC | DC | |||||||||||||||||||
P.F=0.7 | P.F=1 | Carga resistiva (AC-12) | Carga inductiva (AC-13) | Carga de bobina (AC-15) | - | Carga resistiva (DC-12) | Carga inductiva (DC-13) | Carga de bobina (AC-15) | ||||||||||||
A | 250V | 5A | 24V | - | - | - | - | - | 1A | - | - | - | -25 ~ +55°C |
100 MΩ o más |
- | - | 2000 | 20 | 5 | 9 |
125V | 3A | 5A | - | - | - | 0.2A | - | - | - | |||||||||||
250V | 2A | 3A | - | - | - | 0.1A | - | - | - | |||||||||||
B C D |
24V | - | - | - | - | - | - | 1A | 0.7A | - | B: -10 ~ +55 C: -20 ~ +70 D: -10 ~ +70 |
- | 2000 | B: 2000 C: 1500 D: 1500 |
25 Extracción e inserción de llaves B: 25 C / D: 1 |
10 | 16 ~ 21 |
|||
110V | - | - | 1.5A | 1A | - | - | 0.2A | 0.15A | - | |||||||||||
220V | - | - | 1A | 0.7A | - | - | - | - | - | |||||||||||
E | 660V | 10A | 24V | - | - | - | - | - | 10A | - | - | - | -25 ~ +55°C |
3000 | - | - | 20 | 5 | 45 ~ 52 |
|
48V | - | - | - | - | - | 5A | - | - | - | |||||||||||
110V | 10A | - | - | - | - | 2.2A | - | - | - | |||||||||||
220V | 6A | - | - | - | - | 1.1A | - | - | - | |||||||||||
380V | 4A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
500V | 2A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
F G |
600V | 24V | - | - | - | - | 6A | - | - | - | F: 4 A G: 2 A |
-20 ~ +70°C |
- | 2500 | 2500 | 100 Extracción e inserción de llaves 1 |
50 | 49 | ||
120V | - | - | - | - | 6A | - | - | - | F: 1.3A G: 0.65A |
|||||||||||
240V | - | - | - | - | 6A | - | - | - | F: 0.45A G: 0.23A |
|||||||||||
480V | - | - | - | - | 2.5A | - | - | - | - | |||||||||||
600V | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - | |||||||||||
H I |
24V | - | - | - | - | 6A | - | H: 6 A I: 3 A |
- | H: 4A I: 2A |
- | 59 | ||||||||
110V | - | - | - | - | 6A | - | H: 2.5A I: 1.3A |
- | H: 1.3A I: 0.65A |
|||||||||||
220V | - | - | - | - | 6A | - | H: 1A I: 0.5A |
- | H: 0.45A I: 0.23A |
|||||||||||
440V | - | - | - | - | 2.5A | - | - | - | - | |||||||||||
550V | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - |
Número de Parte |
---|
SB2BC211-KL |
Cargando…
Tipo | Interruptor de bloqueo de teclas | Con llave | Sí |
---|
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SB2BC211-KL de la serie Orificio de montaje del interruptor de bloqueo de llave ø 16, ø 22, ø 30.
Número de Parte |
---|
SB1S2116-KA |
SB1S2116-KL |
SB2BC210-KA |
SB2BC311-KL |
SB3BC210-KA |
SB3BC210-KL |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente