(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 1:00 am el día a 1:00 pm el día 25/10/2020 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
    Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 1:00 a.m. to 1:00 p.m. (CST) 10/25/2020. We apologize for the inconvenience.

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø12 (Producto de valor)

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø12 (Producto de valor)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø12 (Producto de valor)
  • Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø12 (Producto de valor)
  • Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø12 (Producto de valor)
  • nuevos productos
  • Descuento por volumen

Pequeño interruptor de botón económico

  • Cumple con CE
  • CCC


● Consulte >> página 213 para la Internacional
Numero estandar

(i)Advertencia

Especificaciones

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø12 (Producto de valor): Imagen relacionada

Número de modelo Forma Parte de la operación Función de la operación Configuración Estructura Estructura protectora Estándares adquiridos Terminal
Número de modelo básico Color CE CCC
MPB12-RFM114 R
Rojo

G
Verde

B
Negro

Y
Amarillo
Tipo plano rectangular 14 x 18 Momentáneo 1C Integrado IP40 Soldadura
MPB12-RFA114 Alterno
MPB12-SPM114 Tipo plano conforme □14 Momentáneo
MPB12-SPA114 Alterno
MPB12-CPM114 Ronda que sobresale Ø14 Momentáneo
MPB12-CPA114 Alterno

Más información

Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø12 (Producto de valor): Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø12 (Producto de valor): Imagen relacionada
Orificio de montaje del interruptor de botón pulsador no iluminado ø12 (Producto de valor): Imagen relacionada
Especificaciones detalladas

Tensión de aislamiento nominal (Ui) Corriente de conducción nominal (lth) Tensión nominal de trabajo (Ue) Corriente nominal de trabajo Rango de temperatura de trabajo
°C
Resistencia de aislamiento Voltaje pico VAC 1 minuto Durabilidad (10,000 veces o más) Masa
g (aproximadamente)
AC DC Entre el mismo polo
Terminales
Entre polos diferentes
Terminales
Mecánico Eléctrico
P.F=0.7 P.F=1 Momentáneo Alterno
250V 3A 24V - - 1A -25
~
+55
100

o más
1000 2000 20 10 5 3 ~ 4
125V 0.7A 1A 0.2A
250V 0.5A 0.5A 0.1A
Número de Parte
MPB12-CPA114-B
MPB12-CPA114-R
MPB12-CPA114-Y
MPB12-RFA114-B
MPB12-RFA114-G
MPB12-RFM114-B
MPB12-SPA114-B
MPB12-SPA114-G
MPB12-SPA114-Y
MPB12-SPM114-B
MPB12-SPM114-Y
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar ABotón de operación Color del boton Ancho de la dimensión
(mm)
Disponible

7 Días o más

[Circular] Ronda que sobresaleAlternoNegro14
Disponible

6 Días o más

[Circular] Ronda que sobresaleAlternoRojo14
Disponible

7 Días o más

[Circular] Ronda que sobresaleAlternoAmarillo14
Disponible

7 Días o más

[Alargado] Modelo plano rectangularAlternoNegro18
Disponible

7 Días o más

[Alargado] Modelo plano rectangularAlternoVerde18
Disponible

7 Días o más

[Alargado] Modelo plano rectangularMomentáneoNegro18
Disponible

7 Días o más

[Esquina] Modelo plano conformeAlternoNegro14
Disponible

6 Días o más

[Esquina] Modelo plano conformeAlternoVerde14
Disponible

6 Días o más

[Esquina] Modelo plano conformeAlternoAmarillo14
Disponible

6 Días o más

[Esquina] Modelo plano conformeMomentáneoNegro14
Disponible

6 Días o más

[Esquina] Modelo plano conformeMomentáneoAmarillo14

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Pulsador sin iluminación Tarjeta incluida N/A Forma terminal Terminal de soldadura
Orificio de montaje φ12 Configuración de contacto 1c Función de protección (resistente al medio ambiente) IP40
Normas representativas CE / CCC Dimensión vertical(mm) 14 Profundidad de la dimensión(mm) 37
Capacidad de corriente a 24 V CC(A) 1 Capacidad de corriente a 125 V CA (PF = 0.7)(A) 0.7 Cubierta (disponibilidad) N/A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Automation Components Group
Tel.:+52-442-672-7661
Mon. - Fri. 8 a.m. - 6 p.m. Sat. 8 a.m. - 12 p.m