(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Protector de circuito combinado CA/CD

Protector de circuito combinado CA/CD

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Protector de circuito combinado CA/CD

  • Cumple con CE
  • EN
  • IEC
  • Ley del PSE
  • Ahorro de espacio
  • Carril DIN

● Delgado y compacto con 36 mm de ancho.
● Compacto, pero con capacidad de corte de 5KA. Industria de primera clase.
● Este producto que cumple con el marcado CE ha pasado las pruebas de certificación.
● Este producto de alta calidad compatible con PSE ha pasado una inspección estricta.
● La cubierta del terminal es un equipo estándar.
● ¡Todos los modelos son del mismo tamaño! Montaje en riel DIN.
● Con unidad de visualización para verificación de funcionamiento.

· El terminal de crimpado es el terminal M5Y. El número de pieza es F5.5-5 o F5.5-6.
· Par de apriete: 2 N · ma 3.5 N · m

Especificaciones

Protector de circuito (2 polos): imagen relacionada

Modelo Número de poste Corriente nominal (A)
CPRM-2P-1A 2 1
CPRM-2P-2A 2
CPRM-2P-3A 3
CPRM-2P-5A 5
CPRM-2P-10A 10
CPRM-2P-15A 15
CPRM-2P-20A 20
CPRM-2P-30A 30

 

Más información

Protector de circuito (2 polos): imagen relacionada

Protector de circuito (2 polos): imagen relacionada

◆ Instrucciones de cableado
· Inserte el terminal engarzado en la parte de la abrazadera.
· El terminal de crimpado es el terminal M5 / Y. El modelo es F5.5-5 o F5.5-6, o un terminal de barra.
· Par de apriete: 2 N · ma 3.5 N · m

Protector de circuito (2 polos): imagen relacionada

Número de Parte
CPRM-2P-2A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Capacidad nominal de bloque Cuando 250 V AC(kA) 5 kA Numero de electrodos 2 polos Tensión nominal 250 VAC
Corriente nominal(A) 2 Propiedades de operación Baja velocidad Presencia de polaridad
Advertencia de presencia de salida N/A Normas representativas PSE / CE Altura de la dimensión(mm) 89
Ancho de la dimensión(mm) 36 Profundidad de la dimensión(mm) 74 Con retraso de inercia
Método de conexión DIN Con capacidad de ruptura nominal 230 V CA(kA) 5 kA

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CPRM-2P-2A de la serie Protector de circuito combinado CA/CD.

Productos complementarios

Soporte técnico