(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pequeño • contactor económico ligero solo para fase única

Pequeño • contactor económico ligero solo para fase única

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pequeño ·ligero contactor económico sólo para monofásico.

  • Cumple con CE
  • IEC
  • JIS
  • Ahorro de espacio
  • Atornillado
  • Carril DIN

● Un contactor monofásico de alta sensibilidad.
● Debido a la baja bobina VA, ¡puede accionarse directamente desde un PLC!
● El tamaño compacto y el peso ligero ayudan a minimizar el espacio de instalación.
● Este producto que cumple con el marcado CE ha pasado las pruebas de certificación.
● La cubierta del terminal es un equipo estándar.
● Permite el montaje con tornillos y el montaje en riel DIN.
● Se puede utilizar como reemplazo de las series Fuji FD-42 y Mitsubishi SF
● Estructura completamente cerrada, por lo tanto, sin ruido.
● Con una unidad de visualización para comprobar el funcionamiento
● Se puede utilizar en una amplia gama, desde controles de motor con frecuencias de interruptor relativamente pequeñas hasta interruptores de equipos de calefacción e iluminación.

Especificaciones

Single-Phase Contact:Related Image

Voltaje de bobina (V)Corriente nominal (A)Modelo
100V10GMC-10P2-AC100V
20GMC-20P2-AC100V
25GMC-25P2-AC100V
30GMC-30P2-AC100V
35GMC-35P2-AC100V
40GMC-40P2-AC100V
200V10GMC-10P2-AC200V
20GMC-20P2-AC200V
25GMC-25P2-AC200V
30GMC-30P2-AC200V
35GMC-35P2-AC200V
40GMC-40P2-AC200V

Más información

Contacto monofásico: imagen relacionada

Especificaciones
Calificación y rendimiento
Corriente nominal10A20A25A30A35A40A
Número de poste2
Estructura de contacto2a
Tensión de aislamiento nominal (V)AC690
DC250
ClasificaciónGrado AC3Corriente nominal (A)200 ~ 220V102025303540
380 ~ 440V81721232632
500 ~ 550V61417212326
Corriente de conducción clasificada (A)203035404550

Calificación y características de la bobina de operación
Voltaje de la bobinaEntrada (VA)El consumo de energía
(W)
Voltaje de operación (V)Corriente de bobina
(mamá)
Tiempo de operación (ms)
InstanteRegularOperaciónAbiertoBobina ENCENDIDA:>
Contacto principal activado
Bobina apagada:>
Contacto principal desactivado
100 V CA 50/60 Hz356274 ~ 8139 ~ 57634030
200 V CA 50/60 Hz155 ~ 16580 ~ 11532
Número de Parte
GMC-10P2-AC100V
GMC-10P2-AC200V
GMC-20P2-AC100V
GMC-20P2-AC200V
GMC-25P2-AC100V
GMC-25P2-AC200V
GMC-30P2-AC100V
GMC-30P2-AC200V
GMC-35P2-AC100V
GMC-35P2-AC200V
GMC-40P2-AC100V
GMC-40P2-AC200V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tensión nominal de la bobina
(V)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud de la dimensión(mm) 74 Ancho de la dimensión(mm) 49 Espesor de la dimensión(mm) 62

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico