(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidad de sobretensión para mini contacto

Unidad de sobretensión para mini contacto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Minicontactor, dedicado, unidad de absorción de picos.

  • UL LISTED

● Mini contactor dedicado unidad de sobretensión.
● Compacto y montable con solo enchufarlo.
● Hay 3 tipos disponibles: 100 V CA, 200 V CA, 24 V CC.

Especificaciones

Surge Unit for Mini Contact:Related Image

Número de pieza del mini contactorTensión nominalElemento internoModelo
GMC-6M-AC100V60 ~ 127 VACVaristorAS-12M-2
GMC-9M-AC100V
GMC-12M-AC100V
GMC-16M-AC100V
GMC-6M-AC200V200 ~ 240 VACAS-12M-3
GMC-9M-AC200V
GMC-12M-AC200V
GMC-16M-AC200V
GMD-6M-DC24V12 ~ 24 VDCAS-12M-4
GMD-9M-DC24V
GMD-12M-DC24V
GMD-16M-DC24V

Más información

Unidad de sobretensión para mini contacto: imagen relacionada

■ Imagen de montaje en minicontactor
Se puede montar simplemente enchufándolo a la superficie en el lado de la bobina
Unidad de sobretensión para mini contacto: imagen relacionada
Número de Parte
AS-12M-2
AS-12M-3
AS-12M-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Unidad de Absorción de Sobretensiones / Succión Tamaños longitud(mm) 22 Tamaños Ancho(mm) 26
Tamaños de espesor(mm) 8

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico