(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Relé térmico para mini contacto

Relé térmico para mini contacto

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Relé térmico solo para mini contactor.

  • UL
  • c-UL
  • Cumple con CE
  • CCC
  • IEC
  • Ahorro de espacio

● Productos que cumplen con el marcado CE que han pasado la prueba de certificación.
● La cubierta del terminal es un equipo estándar.
● Este es un producto que cumple con UL para su tranquilidad.
● Se puede montar en cualquier mini contactor independientemente del tamaño del marco.
● Con función de reinicio manual / automático.
● Extremadamente compacto con solo 45 mm de ancho.
● El contacto es 1a1b.

· Para usar como un interruptor electromagnético, utilice un contactor dedicado.
· Hay 2 calentadores.

Especificaciones

Relé térmico para mini contacto: imagen relacionada

Mini Contactor
Tamaño de cuadro (AF)
Rango de ajuste (A) Modelo
Común 6,9,12,16 0.1 ~ 0.16 GTH-12M-0.14
0.16 ~ 0.25 GTH-12M-0.21
0.25 ~ 0.4 GTH-12M-0.33
0.4 ~ 0.63 GTH-12M-0.52
0.63 ~ 1 GTH-12M-0.82
1 ~ 1.6 GTH-12M-1.3
1.6 ~ 2.5 GTH-12M-2.1
2.5 ~ 4 GTH-12M-3.3
4 ~ 6 GTH-12M-5
5 ~ 8 GTH-12M-6.5
6 ~ 9 GTH-12M-7.5
7 ~ 10 GTH-12M-8.5
9 ~ 13 GTH-12M-12
12 ~ 16 GTH-12M-14

Más información

Relé térmico para mini contacto: imagen relacionada

· Diagrama esquemático del circuito de cableado inicial con contactor
Relé térmico para mini contacto: imagen relacionada
Si el cableado inicial anterior no es adecuado, corte el terminal del extremo derecho del relé térmico.
Cortar el contacto del terminal de la bobina hará que el relé térmico no sea conductor.
Aísle los extremos cortados con cinta aislante.

Número de Parte
GTH-12M-0.14
GTH-12M-0.21
GTH-12M-0.33
GTH-12M-0.52
GTH-12M-0.82
GTH-12M-1.3
GTH-12M-2.1
GTH-12M-3.3
GTH-12M-5
GTH-12M-6.5
GTH-12M-7.5
GTH-12M-8.5
GTH-12M-12
GTH-12M-14
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
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
Numero de electrodos 3 Contacto auxiliar 1a1b Normas representativas CE
Longitud de la dimensión(mm) 73.2 Ancho de la dimensión(mm) 45 Espesor de la dimensión(mm) 63.7
Especificaciones Estándar / 2 elementos Protección de dedos / cubierta de terminal

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico