(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini contactor de alta sensibilidad, CD, que ahorra espacio.

Mini contactor de alta sensibilidad, CD, que ahorra espacio.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Mini contactor de CC de alta sensibilidad que ahorra espacio.

  • UL
  • c-UL
  • Cumple con CE
  • CCC
  • Ahorro de espacio
  • Atornillado
  • Carril DIN

● Un minicontactor con alta sensibilidad.
● Debido a un VA de baja bobina, puede accionarse directamente desde un PLC.
● Este producto que cumple con el marcado CE ha pasado las pruebas de certificación.
● La cubierta del terminal es un equipo estándar.
● Este es un producto que cumple con UL para su tranquilidad.
● Permite el montaje con tornillos y el montaje en riel DIN.
● Mini Contactor de 69 mm de profundidad.

· Para usar como interruptor electromagnético, compre por separado el relé térmico dedicado del mini contactor.

Especificaciones

DC Mini Contact:Related Image

Tamaño de cuadro (AF)Voltaje de la bobinaCorriente de bobinaContacto auxiliarCapacidad del motor (KW) AC3Modelo
200 ~ 240V380 ~ 440V500 ~ 550V690V
624 VDC0.05A1a1.5KW 7A2.2KW 6A3KW 5A3KW 4AGMD-6M-DC24V
92.2KW 9A4KW 9A3.7KW 6A4KW 5AGMD-9M-DC24V
123KW 12A5.5KW 12A4KW 7A4KW 5AGMD-12M-DC24V
164KW 15A7.5KW 16A5.5KW 9A4KW 5AGMD-16M-DC24V

Más información

DC Mini Contact:Related Image

DC Mini Contact:Related Image

DC Mini Contact:Related Image
Número de Parte
GMD-9M-DC24V
GMD-12M-DC24V
GMD-16M-DC24V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad del motor / térmica nominal 220 V CA
(kW/A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.2/9
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/12
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4/15

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal de la bobina(V) DC24 Contacto auxiliar 1a Normas representativas CE
Longitud de la dimensión(mm) 58 Ancho de la dimensión(mm) 45 Espesor de la dimensión(mm) 69

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico