(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mini contacto de CA

Mini contacto de CA

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Mini contactor de CA de alta sensibilidad que ahorra espacio.

  • UL
  • c-UL
  • Cumple con CE
  • CCC
  • Ahorro de espacio
  • Atornillado
  • Carril DIN

● Un minicontactor con alta sensibilidad.
● Debido a un VA de baja bobina, puede accionarse directamente desde un PLC.
● Este producto que cumple con el marcado CE ha pasado las pruebas de certificación.
● La cubierta del terminal es un equipo estándar.
● Este es un producto que cumple con UL para su tranquilidad.
● Permite el montaje con tornillos y el montaje en riel DIN.
● Mini contactor de 57 mm de profundidad.

· Para usar como interruptor electromagnético, compre por separado el relé térmico dedicado del mini contactor.

Especificaciones

AC Mini Contact:Related Image

Tamaño del marco
(AF)
Voltaje de la bobinaCorriente de bobinaContacto auxiliarCapacidad del motor (KW) AC3Modelo
200 ~ 240V380 ~ 440V500 ~ 550V690V
6200 VAC0.01A1a1.5KW 7A2.2KW 6A3KW 5A3KW 4AGMC-6M-AC200V
100 VAC0.02AGMC-6M-AC100V
9200 VAC0.01A2.2KW 9A4KW 9A3.7KW 6A4KW 5AGMC-9M-AC200V
100 VAC0.02AGMC-9M-AC100V
12200 VAC0.01A3KW 12A5.5KW 12A4KW 7A4KW 5AGMC-12M-AC200V
100 VAC0.02AGMC-12M-AC100V
16200 VAC0.01A4KW 15A7.5KW 16A5.5KW 9A4KW 5AGMC-16M-AC200V
100 VAC0.02AGMC-16M-AC100V

Más información

AC Mini Contact:Related Image

AC Mini Contact:Related Image

AC Mini Contact:Related Image
Número de Parte
GMC-6M-AC100V
GMC-6M-AC200V
GMC-9M-AC100V
GMC-9M-AC200V
GMC-12M-AC100V
GMC-12M-AC200V
GMC-16M-AC100V
GMC-16M-AC200V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Capacidad del motor / térmica nominal 220 V CA
(kW/A)
Tensión nominal de la bobina
(V)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5/7AC 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1.5/7AC 200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.2/9AC 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2.2/9AC 200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/12AC 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/12AC 200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4/15AC 100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4/15AC 200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Contacto auxiliar 1a Normas representativas CE Longitud de la dimensión(mm) 58
Ancho de la dimensión(mm) 45 Espesor de la dimensión(mm) 57

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico