(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Se logra un relé térmico con bajo costo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Contactor Electromagnético Tamaño de cuadro (AF) | Capacidad del motor (KW) | Rango de ajuste (A) | Modelo |
18 | 0.05 | 0.4 ~ 0.63 | SMR-12-0.52 |
0.1 | 0.63 ~ 1 | SMR-12-0.82 | |
0.2 | 1 ~ 1.6 | SMR-12-1.3 | |
0.4 | 1.6 ~ 2.5 | SMR-12-2.1 | |
0.75 | 2.5 ~ 4 | SMR-12-3.3 | |
1 | 4 ~ 6 | SMR-12-5 | |
1.5 | 5 ~ 8 | SMR-12-6.5 | |
1.5 | 6 ~ 9 | SMR-12-7.5 | |
2.2 | 7 ~ 10 | SMR-12-8.5 | |
22/40 | 0.05 | 0.4 ~ 0.63 | SMR-32-0.52 |
0.1 | 0.63 ~ 1 | SMR-32-0.82 | |
0.2 | 1 ~ 1.6 | SMR-32-1.3 | |
0.4 | 1.6 ~ 2.5 | SMR-32-2.1 | |
0.75 | 2.5 ~ 4 | SMR-32-3.3 | |
1 | 4 ~ 6 | SMR-32-5 | |
1.5 | 5 ~ 8 | SMR-32-6.5 | |
1.5 | 6 ~ 9 | SMR-32-7.5 | |
2.2 | 7 ~ 10 | SMR-32-8.5 | |
3.7 | 9 ~ 13 | SMR-32-11 | |
3.7 | 12 ~ 18 | SMR-32-15 | |
5.5 | 16 ~ 22 | SMR-32-19 | |
5.5 | 18 ~ 25 | SMR-32-21.5 | |
7.5 | 22 ~ 32 | SMR-32-27 | |
65 | 3.7 | 12 ~ 18 | SMR-63-15S |
5.5 | 16 ~ 22 | SMR-63-19S | |
5.5 | 18 ~ 25 | SMR-63-21.5S | |
7.5 | 24 ~ 36 | SMR-63-30S | |
7.5 | 28 ~ 40 | SMR-63-34S | |
11 | 34 ~ 50 | SMR-63-42S | |
15 | 45 ~ 65 | SMR-63-55S |
Modelo | SMR12, SMR32, SMR63 | |
Especificación | IEC/EN60947-1, IEC/EN60947-4-1 | |
Estándares certificados | CE | |
Tensión nominal de funcionamiento | Máx.690 V | |
Tensión nominal de aislamiento | 690V | |
Frecuencia nominal | 50/60 Hz | |
Clase de protección (IEC60529) | IP20 | |
Temperatura ambiente | Rango de temperatura de almacenamiento | -55 ~ +80°C |
Rango de temperatura de funcionamiento | -5 ~ +60°C | |
Vibración (IEC68-2-6) | 6G | |
Rigidez dieléctrica (IEC255-5) | 6 kV | |
Tensión nominal soportada por impulso (IEC801-5) | 6 kV | |
Estructura de contacto | 1a1b (1NO + 1NC) | |
Corriente termal clasificada | 5A | |
Corriente nominal de trabajo | 120 VAC | 1.5A |
240 VAC | 0.75A | |
380 VAC | 0.47A | |
480 VAC | 0.375A | |
500 VAC | 0.35A | |
600 VAC | 0.3A | |
120 VDC | 0.22A | |
240 VDC | 0.1A |
Cargando…
Numero de electrodos | 3 | Contacto auxiliar | 1a1b | Normas representativas | CE |
---|---|---|---|---|---|
Especificaciones | Estándar / 2 elementos | Protección de dedos / cubierta de terminal | Sí |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente