(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Aunque es económico, el contacto con la vida de conmutación más larga del mundo

Aunque es económico, el contacto con la vida de conmutación más larga del mundo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Aunque es económico, el contacto con la vida útil de conmutación más larga del mundo

  • Cumple con CE
  • EN
  • VDE
  • BS
  • IEC
  • Atornillado
  • Carril DIN

● El contactor electromagnético ya está a la venta a bajo precio.
● Este producto que cumple con el marcado CE ha pasado las pruebas de certificación.
● La cubierta del terminal es un equipo estándar.
● La vida de conmutación más larga del mundo EC60947-4-1 (JIS C 8201-4-1, JEM1038)
Vida eléctrica 2.5 millones de operaciones (Europa Compañía A, 2 millones de operaciones, Japón Compañía B 2 millones de operaciones)
Vida mecánica 25 millones de operaciones (Europa Compañía A, 16 millones de operaciones, Japón Compañía B 10 millones de operaciones)

Especificaciones

Contact:Related Image

Tamaño del marco
(AF)
Voltaje de la bobinaContacto auxiliarCapacidad del motor
(KW)
Modelo
AC-3
200/240V
18200 VAC1a2.2MCR-6A-AC200V
100 VACMCR-6A-AC100V
24 VDCMCR-6A-DC24V
22200 VAC1a1b2.5MCR-9B-AC200V
100 VACMCR-9B-AC100V
24 VDCMCR-9B-DC24V
200 VAC3.5MCR-12B-AC200V
100 VACMCR-12B-AC100V
24 VDCMCR-12B-DC24V
200 VAC4.5MCR-18B-AC200V
100 VACMCR-18B-AC100V
24 VDCMCR-18B-DC24V
200 VAC5.5MCR-22B-AC200V
100 VACMCR-22B-AC100V
24 VDCMCR-22B-DC24V
40200 VAC7.5MCR-32A-AC200V
100 VACMCR-32A-AC100V
65200 VAC15MCR-50A-AC200V
100 VACMCR-50A-AC100V
200 VAC18.5MCR-65A-AC200V
100 VACMCR-65A-AC100V

Más información

Especificaciones
ModeloMCR-6AMCR-9BMCR-12BMCR-18BMCR-22BMCR-32AMCR-50AMCR-65A
Tensión nominal de funcionamiento690V690V
Tensión nominal de aislamiento690V1000V
Frecuencia nominal50/60 Hz50/60 Hz
Impulso clasificado
Tensión soportada
6 KV8KV
Número máximo de operaciones por hora1800 / hora1800 / hora
Vida mecánica15 millones de operaciones12 millones de operaciones
Vida electrica2.5 millones de operaciones2 millones de operaciones
Corriente, potencia AC-125252532405070100
AC-3
200/240V KW
2.22.53.54.55.57.51518.5
A911131822325565
380/440V KW345.57.511152230
A79121822325065
500/550V KW347.57.51518.53033
A67121320284360
690V KW347.57.51518.53033
A469918202835
Corriente continua clasificada UL A25252540405070100
Monofásico de 110 a 120 V HP0.50.50.7512235
220 ~ 240V HP1.51.523351015
Trifásico de 200 a 208 V HP22357.57.52025
220 ~ 240V HP3357.510102530
440 ~ 480V HP557.51015204050
550 ~ 600 V HP7.57.5101520255060
AC Bobina Peso kg0.330.340.551.05
Tamaño (ancho x alto x profundidad)
(mm)
45*73.5
*82
45*73.5*8669*83
*93
79*106*122
DC Bobina Peso kg0.50.510.771.3
Tamaño (ancho x alto x profundidad)
(mm)
45*83
*113.7
45*73.5*117.769*83
*120
79*106*149

■ bobina de CA
ModeloMCR-6AMCR-9BMCR-32AMCR-50A
MCR-12BMCR-65A
MCR-18B
MCR-22B
Voltaje de Operación50 Hz (V)100,200V
60 Hz (V)100,200V
50/60 Hz (V)100,200V
Voltaje reprimidoRecoger85 a 110% (50 Hz)
85 a 110% (60 Hz)
Abandonar30 ~ 60%
Bobina
El consumo de energía
     
220 VACCorriente de entrada (VA)58/5658/5653/50110/104
50/60 HzPotencia nominal (VA)9.0/6.09.0/6.012.0/9.013.0/10.0
Tiempo de funcionamientoCerrado (ms)12...2212...2212...2212...22
Abierto (ms)4...194...194...194...19

■ Bobina DC
ModeloMCR-6AMCR-9B
MCR-12B
MCR-18B
MCR-22B
Voltaje de Operación 24V
Voltaje reprimidoRecoger70 ~ 110%
Abandonar10 ~ 30%
Bobina
El consumo de energía
Corriente de entrada (VA)99
24 VDCPotencia nominal (VA)99
Corriente de bobina(A)0.40.4
Tiempo de funcionamientoCerrado (ms)35...5035...50
Abierto (ms)4...194...19


<Capacidad de contacto auxiliar>

■ Capacidad de contacto auxiliar
 Voltaje clasificadoCorriente nominal
Capacidad de contacto auxiliarAC120V6A
AC240V3A
AC380V1.9A
AC480V1.5A
AC500V1.4A
AC600V1.2A
DC125V1.1A
DC250V0.55A
DC400V0.31A
DC500V0.27A
DC600V0.2A

<Especificaciones de cableado>

Contacto: Imagen relacionada

<Diagrama de circuito>

MCR-6A-□□
Contacto: Imagen relacionada

MCR-9B-□□~MCR-65A-□□
Contacto: Imagen relacionada
* Verifique los datos CAD para la información de impresión del cuerpo.
Número de Parte
MCR-6A-AC100V
MCR-9B-AC100V
MCR-9B-AC200V
MCR-12B-AC100V
MCR-12B-AC200V
MCR-12B-DC24V
MCR-18B-AC100V
MCR-18B-AC200V
MCR-18B-DC24V
MCR-22B-AC100V
MCR-22B-AC200V
MCR-22B-DC24V
MCR-32A-AC100V
MCR-50A-AC100V
MCR-50A-AC200V
MCR-65A-AC200V
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tensión nominal de la bobina
(V)
Contacto auxiliar Longitud de la dimensión
(mm)
Ancho de la dimensión
(mm)
Espesor de la dimensión
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 1001a73.54582
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 1001a1b73.54586
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 2001a1b73.54586
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 1001a1b73.54586
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 2001a1b73.54586
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC241a1b73.545117.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 1001a1b73.54586
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 2001a1b73.54586
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC241a1b73.545117.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 1001a1b73.54586
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 2001a1b73.54586
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

DC241a1b73.545117.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 1001a1b836993
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 1001a1b10679122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 2001a1b10679122
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

AC 2001a1b10679122

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico