(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clip para cable de acero inoxidable con excelente resistencia al óxido【20 piezas por paquete】

Clip para cable de acero inoxidable con excelente resistencia al óxido

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Clip para cable de acero inoxidable de alta rigidez que cuenta con una excelente resistencia a la oxidación.

  • Acero inoxidable

● Clip de cable de acero inoxidable con alta rigidez y excelente herrumbre
resistencia.

· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Especificaciones

Clip de cable (acero inoxidable): imagen relacionada

Unidad de 1 paquete Paquete de 20 piezas
Número de modeloCantidad por
Paquete
ØD
(Cuando está arreglado)
NEl grosor de una hojaW
COPU2 20P
(20 piezas)
3.216.00.69.5
COPU3 4.8
COPU4 6.4
COPU5 7.9
COPU6 9.5
COPU7 11.1
COPU8 12.7
COPU9 14.318.0
COPU1015.9
COPU1117.512.7
COPU1219.1
COPU1422.2
COPU1625.4
COPU1828.6

Más información

Clip de cable (acero inoxidable): imagen relacionada
Clip de cable (acero inoxidable): imagen relacionada
Especificaciones
MaterialSUS304 2B
Rango de temperatura de funcionamiento-30°C ~ +85°C
Número de Parte
COPU2-20P
COPU3-20P
COPU4-20P
COPU5-20P
COPU6-20P
COPU7-20P
COPU8-20P
COPU9-20P
COPU10-20P
COPU11-20P
COPU12-20P
COPU14-20P
COPU16-20P
COPU18-20P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (cuando está fijo)
(ømm)
W
(mm)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103.29.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104.89.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

106.49.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

107.99.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

109.59.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1011.19.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1012.79.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1014.39.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1015.99.5

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1017.512.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1019.112.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1022.212.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1025.412.7

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1028.612.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de Montaje del Molde Montaje de Tornillo Material Metal Color Plateado
Material Acero inoxidable 304 2B Color Plata Método de anclaje Montaje de tornillo
Cantidad / paquete 20

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico