(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Prensaestopas - retardantes de llama, nailon 66

Prensaestopas - retardantes de llama, nailon 66

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Prensaestopas ignífugo de nailon 66

  • Retardante de llama

● Es un prensaestopas con retardo de llama que utiliza 66 nylon y silicona para los materiales.
● También se puede montar en paneles sin rosca utilizando la contratuerca suministrada.
● Cumple con la estructura de protección IP68.

Especificaciones

Conector de cable (ignífugo): imagen relacionada
 
ModeloNo.ColorAplicable cable eléctrico
Diámetro (mm)
SWABCDPeso
(g)
Tornillo de fijaciónDiámetro del Orificio de Montaje
(mm)
Espesor de placa compatible
CRMPFM12-3053B
(negro)
Ø3 ~ 5.31921916.657M12 (P = 1.5)12.0 ~ 12.32,5 mm o menos
M12-4578Ø4.5 ~ 7.8
M16-60100Ø6 ~ 102224.510195.511.5M16 (P = 1.5)16.0 ~ 16.3
M20-70120Ø7 ~ 122427152014M20 (P = 1.5)20.0 ~ 20.37 mm o menos
M20-90140Ø9 ~ 1427301021.2183 mm o menos
M25-140180Ø14 ~ 1833362528M25 (P = 1.5)25.0 ~ 25.4
M32-180250Ø18 ~ 25414611286.345M32 (P = 1.5)32.0 ~ 32.44 mm o menos

Más información

Conector de cable (ignífugo): imagen relacionada

Conector de cable (ignífugo): imagen relacionada

Especificaciones
Material66 Nylon (cuerpo, garra, tuerca de seguridad, tuerca de sellado) UL94V-0
Silicona (Arandela, Sello)
Estructura protectoraIP68
Rango de temperatura de funcionamiento-40 ~ 105°C
ColorNegro
Número de Parte
CRMPF-M12-3053-B
CRMPF-M12-4578-B
CRMPF-M16-60100-B
CRMPF-M20-70120-B
CRMPF-M20-90140-B
CRMPF-M25-140180-B
CRMPF-M32-180250-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro Exterior del Cable Utilizado Tamaño del Tornillo Diámetro de alambre eléctrico aplicable
(mm)
Tornillo de fijación Diámetro del Orificio de Montaje
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф3~5.3mmM12×1.5Ø 3 ~ 5.3M12 (P = 1.5)12 ~ 12.3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Ф4.5~7.8mmM12×1.5Ø 4.5 ~ 7.8M12 (P = 1.5)12 ~ 12.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф6~10mmM16×1.5Ø 6 ~ 10M16 (P = 1.5)16 ~ 16.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф7~12mmM20×1.5Ø 7 ~ 12M20 (P = 1.5)20 ~ 20.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф9~14mmM20×1.5Ø 9 ~ 14M20 (P = 1.5)20 ~ 20.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф14~18mmM25×1.5Ø 14 ~ 18M25 (P = 1.5)25 ~ 25.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Ф18~25mmM32×1.5Ø 18 ~ 25M32 (P = 1.5)32 ~ 32.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo Integrado Estándar de Tornillo Rosca Métrica Material Resina
Color Negro Función de Protección (Resistencia Ambiental) Impermeable / Retardante de Llamas Tipo Glandula de Cable
Material (cuerpo principal) 66 nylon Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -40 ~ 105 Color Negro

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico