(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tapa de aislamiento conveniente para cableado de derivación en T de motor pequeño, etc.
● Práctica tapa de aislamiento para el bulbo y el cableado compacto del motor T.
● También efectivo para transmitir cables de sensores.
● Adecuado para usar como una simple caja de relés.
● Admite 3 - 6 polos y 4 - 8 polos al reorganizar los accesorios del terminal.
● Se puede usar tanto para terminales redondos como para terminales Y.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Número de polos | Máximo compatible Diámetro de alambre (mm) |
Terminales de crimpado (mm) | Peso (g) |
ISCP-32 | 3 ~ 6P | ø3.5 x 2 piezas / poste | ![]() |
32 |
ISCP-42 | 4 ~ 8P | 41 |
Especificaciones
Clasificación | 600 V / 15 A | |
Voltaje pico | 2.500 V CA / 1 minuto de intervalo | |
Resistencia de aislamiento | 500 V CC / 100 MΩ o más | |
Límite de temperatura de funcionamiento | -20 ~ +80 °C | |
Material | Cuerpo principal / estuche | 66 Nylon (UL94V-2) |
Terminal Fitting / Tuerca | Latón (niquelado) | |
Tornillos terminales | Acero (cromado trivalente) |
Método de cableado | Tornillo | Método de montaje | Montaje directo | Piezas / productos terminados | Producto terminado ensamblado |
---|---|---|---|---|---|
Voltaje pico | 2.500 V CA / 1 minuto de intervalo | Resistencia de aislamiento | 500 V CC / 100 MΩ o más | Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | -20 ~ 80 |
Material | 66 nylon | Color | Negro | Tipo | Conexiones múltiples / Cableado de derivación en T compatible |
Terminales de crimpado compatibles | 1.25-3, 1.25-3.5 (terminal Y, terminal redondo) | Diámetro exterior de cable compatible(ømm) | 3,5 mm x 2 piezas / postes | Número de polos (número de conexiones) | 3 – 6P |
Clasificación | 600V / 1A | Altura(mm) | 52 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente