(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector tipo banana de ø2 mm

Conector tipo banana de ø2 mm

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tapón banana de ø2 mm con baño de oro. Disponible en los cinco modelos de rojo, negro, azul, amarillo y verde.

  • Chapado en oro


● La porción aislada es grande y la inserción y extracción son fáciles.
● Conexión mediante soldadura. El conector compatible es un enchufe de ø2 mm WTN1055R9-GO.

Especificaciones

Número de modelo Color
WTN1011-GO-RE Rojo
WTN1011-GO-BK Negro
WTN1011-GO-BU Azul
WTN1011-GO-YE Amarillo
WTN1011-GO-GR Verde

Más información

Conector tipo banana de ø2 mm: imagen relacionada

Especificaciones

Enchapado Chapado en oro
Aislamiento PA6
Rango de temperatura de funcionamiento -10°C a 60°C
Clasificación 6 A / 24 VDC
Voltaje pico 1500 V CA (1 minuto de duración)
Resistencia de aislamiento 1 mΩ
Peso 1 g

 

Número de Parte
WTN1011-GO-BK
WTN1011-GO-BU
WTN1011-GO-GR
WTN1011-GO-RE
WTN1011-GO-YE
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Azul
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Rojo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Banana Plug Largo total(mm) 25.4 Corriente nominal(A) 6
Tensión nominal(V) 24 Enchapado Oro platino Rango de temperatura de funcionamiento(°C) -5 ~ 60

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico