(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Ideal para el bloque de terminales de paso estrecho ya que la varilla se encuentra en el centro. 1 paquete contiene 100 piezas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Modelo | Color | Rango de cable eléctrico aplicable | |
Alambre trenzado (mm 2 ) | Tamaño de AWG | ||
MTR-TGN-TC-1.25-9T | Transparente | 0.3-1.65 | 22 ~ 16 |
MTR-TGV-TC-1.25-11T | Rojo transparente | ||
MTR-TGN-TC-1.25-11T | Transparente |
Modelo | Material de aislamiento | Corriente nominal | Tensión nominal | Rango de temperatura de funcionamiento | Dimensiones externas (Unidad: mm) | Peso | Herramienta compatible | ||||
ØF | ℓ | L | H | ØD | (g) | ||||||
MTR-TGN-TC-1.25-9T | (Nylon) | 17A | 300 VAC | -40°C ~ +105°C | 1.1 | 9.0 | 25.0 | 16.0 | 3.6 | 0.55 | NH-32 |
MTR-TGV-TC-1.25-11T | Cloruro de vinilo | -40°C ~ +75°C | 11.0 | 27.0 | 0.60 | ||||||
MTR-TGN-TC-1.25-11T | (Nylon) | -40°C ~ +105°C | 0.59 |
Número de Parte |
---|
MTR-TGN-TC-1.25-9T |
MTR-TGN-TC-1.25-11T |
MTR-TGV-TC-1.25-11T |
Cargando…
A | Bar | Cantidad de piezas por paquete | 100 | Observación | Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal. |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente