(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Norma IEC, entrada (tornillo)/C8

Norma IEC, entrada (tornillo)/C8
  • Descuento por volumen

[UL/VDE/CCC] Productos Entrada IEC tipo C8 estándar. monte el cuerpo en los paneles con tornillos de fijación.

  • c-UL
  • VDE


● Modelo de fijación por tornillo para una fijación más confiable.
● Entrada de modelo C8 que cumple con el estándar IEC60320.
● Coincide con la entrada del modelo C7.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

WTN-1177

Especificaciones

Estándar IEC, entrada (tornillo)/C8: imagen relacionada

Más información

Estándar IEC, entrada (tornillo)/C8: imagen relacionada
Estándar IEC, entrada (tornillo)/C8: imagen relacionada

Corriente nominal 2.5A
Tensión nominal 250 V CA o menos
Voltaje pico 2000 V AC / 1 minuto de intervalo
Resistencia de aislamiento 100 MΩ / 500 VDC
Temperatura operable -25°C ~ +85°C
Método de cableado Conexión de soldadura
Material PBT (UL94V-2)
tipo de conector Tipo IEC60320 C8
Peso 10 g
Número de Parte
WTN-1177
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Entrada Tensión nominal(V) 250 Corriente nominal(A) 2.5
Con o sin estándar NEMA N/A Norma representativa UL / CUL / CCC Longitud(mm) 35
Ancho(mm) 15 Espesor(mm) 16 Otras normas (VDE)
Número de núcleos 2 Especificaciones Entrada pequeña

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo WTN-1177 de la serie Norma IEC, entrada (tornillo)/C8.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico