(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Juego de cables de conexión RS232C de 9 núcleos ⇔ 9 núcleos con una gran variedad de configuraciones de cableado. Todos los mazos de cables se cortan a la medida para adaptarse a cualquier aplicación.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Largo total (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 15 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
Conector Tipo | CN1 | CN2 | Conexión por medio de cables | Cable Tipo | Longitud especificada (m) | ||||
Forma | Tornillo | Número de modelo | Forma | Tornillo | Número de modelo | ||||
RS232C (9 núcleos ↔ 9 núcleos) Conector de protección EMI | Macho | M2.6 corto | 9PM | Macho | M2.6 corto | 9PM | (Recto) ST1 ~ ST8 (Cruzar) CR1 ~ CR8 Consulte el diagrama de conexión | E NA2464 AWG28 Par trenzado Escudo de 1 capa 300 V UL Azul marino | 0.2 ~ 15 Se puede especificar en incrementos de 0.1 m |
# 4-40 Corto | 9PU | # 4-40 Corto | 9PU | ||||||
Hembra | M2.6 corto | 9SM | Hembra | M2.6 corto | 9SM | ||||
# 4-40 Corto | 9SU | # 4-40 Corto | 9SU |
Número de Parte |
---|
RS232C-9PM-9PM-CR1-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PM-CR2-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PM-CR3-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PM-CR4-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PM-CR5-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PM-CR6-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PM-CR7-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PM-CR8-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PM-ST1-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PM-ST2-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PM-ST3-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PM-ST4-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PM-ST5-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PM-ST6-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PM-ST7-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PM-ST8-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PU-CR1-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PU-CR2-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PU-CR3-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PU-CR4-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PU-CR5-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PU-CR6-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PU-CR7-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PU-CR8-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PU-ST1-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PU-ST2-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PU-ST3-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PU-ST4-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PU-ST5-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PU-ST6-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PU-ST7-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9PU-ST8-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SM-CR1-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SM-CR2-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SM-CR3-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SM-CR4-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SM-CR5-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SM-CR6-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SM-CR7-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SM-CR8-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SM-ST1-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SM-ST2-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SM-ST3-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SM-ST4-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SM-ST5-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SM-ST6-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SM-ST7-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SM-ST8-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SU-CR1-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SU-CR2-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SU-CR3-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SU-CR4-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SU-CR5-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SU-CR6-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SU-CR7-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SU-CR8-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SU-ST1-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SU-ST2-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SU-ST3-E-[0.2-15/0.1] |
RS232C-9PM-9SU-ST4-E-[0.2-15/0.1] |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de cable | RS-232C | Longitud(m) | Largo libre | Modelo de cable | A (clasificación 300 V / azul marino) |
---|---|---|---|---|---|
Blindaje | Escudo de 1 capa |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente