(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12
· Dependiendo del dispositivo, puede fluir una gran corriente eléctrica de arranque cuando se enciende el interruptor de alimentación: 5 a 10 veces las clasificaciones para motores, 10 a 15 veces para lámparas, varias veces hasta aproximadamente 20 veces para solenoides, y así sucesivamente. Cuando lo use mientras está conectado a estos dispositivos, seleccione al verificar los detalles de la carga, las configuraciones del circuito, etc.
· En casos donde el flujo de la corriente eléctrica es mayor que los valores nominales, asegúrese de usarlo con interruptores electromagnéticos, etc.
· MFKS-1 (tipo de microcorriente de bajo voltaje) no está sujeto a PSE (seguridad del producto, electrodomésticos y materiales).
· La fuente de alimentación de CC nominal es el valor mínimo.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | Tamaño | Componente de pedal Material |
Forma | Contacto | Operación | Clasificación | Bisagras | Protector Estructura |
|||||
Pequeño grande | Delgado | AC | DC Microcorriente |
||||||||||
Mini | Compacto | Propósito general | Grande | ||||||||||
MFK-1 | ● | - | - | - | ● | Resina | Cuadrado | 1c | Momentáneo | ● | - | Posterior | IP30 |
MFKS-1 | ● | - | - | - | ● | ● | ● | ||||||
MFK-1H | ● | - | - | - | ● | 1a | Alterno | ● | - | ||||
MFVA-1 | - | ● | - | - | ● | Metal | 1c | Momentáneo | ● | - | Anterior | ||
MFL-1 | - | ● | - | - | - | ● | - | Posterior | |||||
MFL-1H | - | ● | - | - | - | 1a | Alterno | ● | - | ||||
MF-1 | - | - | ● | - | - | 1c | Momentáneo | ● | - | ||||
MF-1H | - | - | ● | - | - | 1a | Alterno | ● | - | ||||
MFM-1 | - | - | - | ● | - | Con media cubierta para la industria | 1c | Momentáneo | ● | - | Anterior | IP50 | |
MFU-1B | - | ● | - | - | ● | EVA | Forma redonda | ● | - | - |
Esquema de color del cable eléctrico
Número de modelo | Clasificación | Aislamiento Resistencia 500 VDC |
Voltaje pico | Temperatura ambiente usada | Humedad ambiental usada | Fuerza de funcionamiento N |
Cableado aplicable | Material | Masa g |
||
(mm)2 | Número de núcleos | Dimensión L | |||||||||
MFK-1 | 250 VAC 5A | 100 MΩ o más |
1500 V |
-5 ~ +40°C |
85% HR o menos | 9.8 | 0.75 | 3 | 1,5 m | PC | 290 |
MFKS-1 | 250 VAC 3A 6 V CC 5 mA 12 V CC 2 mA 24 V CC 1 mA |
320 | |||||||||
MFK-1H | 250 VAC 3A | 2 | 1 m | ABS/PC | 250 | ||||||
MFVA-1 | 250 VAC 5A | 29.4 | 3 | Aluminio Aleación Fundido a presión |
260 | ||||||
MFL-1 | 19.6 | 310 | |||||||||
MFL-1H | 250 VAC 3A | 2 | 270 | ||||||||
MF-1 | 250 VAC 10A | 34.3 | 1.25 | 3 | 510 | ||||||
MF-1H | 250 VAC 6A | 0.75 | 2 | 470 | |||||||
MFM-1 | 250 VAC 10A | 32.3 | 1.25 | 3 | 1100 | ||||||
MFU-1B | 250 VAC 5A | 0 ~ +40°C |
11.7 | 0.75 | 1,5 m | ABS/EVA | 340 |
Número de Parte |
---|
MF-1 |
MF-1H |
MFK-1 |
MFK-1H |
MFKS-1 |
MFL-1 |
MFL-1H |
MFM-1 |
MFU-1B |
MFVA-1 |
Cargando…
Función Impermeable | Sí |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente