(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Opción de ventilador (protector de dedos / kit de filtro)

Opción de ventilador (protector de dedos / kit de filtro)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Prevención de contacto y partes a prueba de polvo del ventilador


● Admite 40 - 120 mm cuadrados
● Protector de dedos de metal que es ideal para los fanáticos hechos por Misumi y Sanyo Denki
● Disponible en 2 modelos de protector de dedos y kit de filtro

· Al montar el protector de dedos y el kit de filtro, instálelos adecuadamente para que no entren en contacto con la cuchilla.
· Cuando monte el MWFG-120 A en el ventilador de CC cuadrado de 120 mm / ventilador de CC a prueba de goteo con paso de 105.4 mm, use tornillos M3.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MWFG-80A

Especificaciones

Número de modeloTamañoFormaMasa
(g)
MWFG-40A40 mm cuadradosHecho de
Dedo de metal
Guardia
6
MWFG-60A60 mm cuadrados13
MWFG-80A80 mm cuadrados22
MWFG-92A92 mm cuadrados28
MWFG-120A120 mm cuadrados42
Número de modeloTamañoFormaMasa
(g)
109-1003F4060 mm cuadradosHecho en resina
Filtrar
Equipo
10
109-1002F4080 mm cuadrados18
109-1001F4092 mm cuadrados23
109-1000F40120 mm cuadrados41
* Hecho por Sanyo

Más información

Especificaciones
Hecho de Metal Finger GuardAcero / Niquelado Cromado
Kit de filtro de resinaResina: UL94V-0

Opción de ventilador (protector de dedos / kit de filtro): imagen relacionada

Opción de ventilador (protector de dedos / kit de filtro): imagen relacionada

Procedimiento de montaje del kit de filtro
(1) Monte el protector y asegúrelo al ventilador con tornillos. Prepare los tornillos por separado.
(2) Emparede el filtro con el retenedor y encájelo en el protector. El retenedor y el filtro son extraíbles.

Componentes del kit de filtro
Se compone de 3 partes; retenedor, filtro y guarda. La finura de la malla del filtro es de 40 PPI (número de agujeros por pulgada)
Número de Parte
MWFG-80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Hecho de Metal Finger Guard Talla(Cuadrado) 80 Material Niquelado Cromado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MWFG-80A de la serie Opción de ventilador (protector de dedos / kit de filtro).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico