(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contramedida de penetración de ruido de línea eléctrica de fase única

Contramedida de penetración de ruido de línea eléctrica de fase única

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Bajó de Precio

Contramedida de penetración de ruido de línea eléctrica monofásica

  • UL
  • CSA


● El tornillo cautivo y la tapa del modelo abierto / cerrado mejoran la trabajabilidad
● Los modelos de montaje en riel DIN también están en línea


∙ El filtro de ruido no se puede utilizar entre el inversor de uso general y el motor.
∙ Al elegir disyuntores de fugas, seleccione la corriente de fuga del filtro mientras presta atención al ruido.

Especificaciones

Filtro de ruido (monofásico, de bajo perfil): imagen relacionada

Modelo Configuración del circuito Corriente nominal Forma
(Método de montaje)
ENF-RSEN-2006 Fase única 6A Estándar (montaje directo)
ENF-RSEN-2006D Montaje en riel DIN
ENF-RSEN-2010 10A Estándar (montaje directo)
ENF-RSEN-2010D Montaje en riel DIN
ENF-RSEN-2020 20A Estándar (montaje directo)
ENF-RSEN-2020D Montaje en riel DIN
ENF-RSEN-2030 30A Estándar (montaje directo)
ENF-RSEN-2030D Montaje en riel DIN
ENF-RSEN-2050 50A Estándar (montaje directo)

Más información

Especificaciones

Modelo Estándar ENF-RSEN-2006 ENF-RSEN-2010 ENF-RSEN-2020 ENF-RSEN-2030 ENF-RSEN-2050
Montaje en riel DIN ENF-RSEN-2006D ENF-RSEN-2010D ENF-RSEN-2020D ENF-RSEN-2030D -
Número de pieza del fabricante Estándar RSEN-2006 RSEN-2010 RSEN-2020 RSEN-2030 RSEN-2050
Montaje en riel DIN RSEN-2006D RSEN-2010D RSEN-2020D RSEN-2030D -
Configuración del circuito Fase única
Tensión nominal (AC / DC) 250V
Corriente nominal (AC / DC) 6A 10A 20A 30A 50A
Voltaje pico 2.500 V CA / 1 minuto de intervalo a 20°C y 65% de HR: entre la línea de tierra
Resistencia de aislamiento 100 MΩ mín. 500 V CC a 20°C, 65% HR: entre la línea de tierra
Corriente de fuga 1.0 mA máx.
Resistencia de corriente continua 110 mΩ máx. 40 mΩ máx. 10 mΩ máx. 6 mΩ máx. 6 mΩ máx.
Rango de garantía de volumen de atenuación
Garantía de 25 dB
Modo común 0.1 a 10 MHz 0.2 a 20 MHz 0.4 a 30 MHz 2 a 30 MHz 1 a 30 MHz
Modo diferencial 0.2 a 30 MHz 0.2 a 30 MHz 0.3 a 30 MHz 0.4 a 30 MHz 0.2 a 30 MHz
Entorno de operación Temperatura: -25 a +85 ° C, 15 a 85% HR (sin condensación)
Estándares de seguridad UL1283, CSA C22.2 Número 8, EN60939
Masa Estándar 230 g 230 g 230 g 230 g 865 g
Montaje en riel DIN 260 g 260 g 260 g 260 g -


Filtro de ruido (monofásico, de bajo perfil): imagen relacionada
Filtro de ruido (monofásico, de bajo perfil): imagen relacionada
Filtro de ruido (monofásico, de bajo perfil): imagen relacionada
Filtro de ruido (monofásico, de bajo perfil): imagen relacionada
Filtro de ruido (monofásico, de bajo perfil): imagen relacionada

Número de Parte
ENF-RSEN-2006
ENF-RSEN-2006D
ENF-RSEN-2010
ENF-RSEN-2010D
ENF-RSEN-2020
ENF-RSEN-2020D
ENF-RSEN-2030
ENF-RSEN-2030D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Corriente nominal
(A)
Método de montaje Ancho
(mm)
Profundidad
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Atornillado8735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6Carril DIN9843.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Atornillado8735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Carril DIN9843.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Atornillado8735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20Carril DIN9843.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30Atornillado8735
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30Carril DIN9843.4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Configuración del circuito Fase única Método de cableado Atornillado Norma representativa UL / CSA
Altura(mm) 52

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico