(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Herramienta de corte de cable

Herramienta de corte de cable
  • Descuento por volumen

Disponible en 3 modelos según el cable de corte.


● Cortador de cable con excelente nitidez.
● Es para cables de cobre y aluminio. (No se puede usar para alambres de hierro)
● Compacto, pero fácil de cortar.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PK-A202

Especificaciones

Cable Cutting Tool:Related Image

Número de modeloMaterialLongitudTamaño de corte
PK-A202SCM440160 mm25 mm2
PK-A203SCM440210 mm38 mm2
PK-A201AS45C235 mm70 mm2

Número de Parte
PK-A202
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Herramienta de corte de cable: imagen relacionada

Información básica

Clasificación del producto Cortador de cable Material SCM440 Tamaño de corte(mm2) 25
Diámetro externo(cm/mm) 160 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PK-A202 de la serie Herramienta de corte de cable.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm