(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Espaciador de PCB con cierre a presión, de un solo soporte, fácil de quitar, hecho de nailon blanco 66. Cumple con los estándares UL93V-2.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
MCS-9-100P
1 unidad de paquete
Paquete de 100 piezas
Número de modelo | Una dimensión |
MCS-6-100P | 6.0 |
MCS-8-100P | 7.8 |
MCS-9-100P | 9.4 |
MCS-12-100P | 11.5 |
Especificaciones
Material | Nylon 66, UL94V-2 |
Color | Blanco |
Aplicación | Para Placa de Circuito / Montaje a Presión | Forma del Espaciador | Montado a Presión en Ambos Lados | Material | Nylon |
---|---|---|---|---|---|
Tamaño del Orificio de Montaje Superior del Espaciador(mm) | 4 | Norma Representativa | UL | Altura(mm) | 9.4 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MCS-9-100P de la serie Y PCB Supporter (Serie MCS).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente