(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

X PCB Supporter (Serie CS)【100 piezas por paquete】

X PCB Supporter (Serie CS)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Recomendado para reparación de PCB
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los espaciadores: soporte de PCB X, nailon 66, serie CS, consulte las secciones siguientes:

  • UL

● Se puede arreglar simplemente empujando en el tablero.
● Se puede utilizar para fijar paneles o como separador.


· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CS-1016-100P

Especificaciones

X PCB Supporter (Serie CS): imagen relacionada

1 unidad de paquete
Paquete de 100 piezas

Número de modeloUna dimensión
(mm)
CS-0305-100P4.8
CS-0406-100P6.4
CS-0610-100P9.3
CS-0813-100P12.7
CS-1016-100P15.9
CS-1422-100P22.2

Más información

X PCB Supporter (Serie CS): imagen relacionada

Especificaciones

MaterialNylon 66, UL94V-2
ColorBlanco

Número de Parte
CS-1016-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Para Placa de Circuito / Montaje a Presión Forma del Espaciador Montado a Presión en Ambos Lados Material Nylon
Tamaño del Orificio de Montaje Superior del Espaciador(mm) 4 Norma Representativa UL Material Nylon 66 UL94V2
Altura(mm) 15.9

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CS-1016-100P de la serie X PCB Supporter (Serie CS).

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico