(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Clip para cable de acero galvanizado y cromato trivalente de alta rigidez, doble procesamiento que tiene gran resistencia a la oxidación. Es conveniente para organizar cables, cableado y tubos de metal corrugado.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1 unidad de paquete
Pack de 20 piezas
Número de modelo | Cantidad por Paquete | ØD (Cuando está arreglado) | E | El grosor de una hoja | W |
COPS2 | 20P (20 piezas) | 3.2 | 11.7 | 0.8 | 9.5 |
COPS3 | 4.8 | 12.7 | |||
COPS4 | 6.4 | 13.5 | |||
COPS5 | 7.9 | 14.2 | |||
COPS6 | 9.5 | 15.0 | |||
COPS7 | 11.1 | 15.7 | |||
COPS8 | 12.7 | 16.5 | |||
COPS9 | 14.3 | 19.1 | |||
COPS10 | 15.9 | 19.8 | |||
COPS11 | 17.5 | 20.6 | 12.7 | ||
COPS12 | 19.1 | 21.3 | |||
COPS14 | 22.2 | 22.9 | |||
COPS16 | 25.4 | 24.4 | |||
COPS18 | 28.6 | 26.7 |
Especificaciones
Material | SPCC |
Proceso de recubrimiento | MFZn5C (cromato trivalente) |
Rango de temperatura de funcionamiento | -30°C ~ +85°C |
Número de Parte |
---|
COPS2-20P |
COPS3-20P |
COPS4-20P |
COPS5-20P |
COPS6-20P |
COPS7-20P |
COPS8-20P |
COPS9-20P |
COPS10-20P |
COPS11-20P |
COPS12-20P |
COPS14-20P |
COPS16-20P |
COPS18-20P |
Cargando…
Método de Montaje del Molde | Montaje de Tornillo | Material | Metal | Color | Plateado |
---|---|---|---|---|---|
Material | Acero bajo en carbón | Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | -30 ~ 85 | Color | Plata |
Método de anclaje | Montaje de tornillo | Cantidad / paquete | 20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente