(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pasador de sellado para prensaestopas (múltiples agujeros)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de modelo | No. | Tamaño (mm) | Glándula de cable compatible | ||
A | B | C | |||
CRMPH-P | 1323-100P | 3.0 | 2.3 | 15 | CRMPH-3M12-1626 CRMPH-4M12-1323 |
2031-100P | 4.0 | 3.0 | CRMPH-2M12-2031 | ||
2434-100P | 4.2 | 3.2 | CRMPH-3M20-2636 CRMPH-4M16-2434 | ||
3041-100P | 5.1 | 4.1 | CRMPH-2M16-3041 CRMPH-3M16-3042 CRMPH-4M20-3448 | ||
3552-100P | 6.0 | 5.0 | CRMPH-3M20-3552 | ||
4361-100P | 7.5 | 6.0 | CRMPH-2M20-4361 |
Especificaciones
Material | EPDM |
Color | Negro |
Número de Parte |
---|
CRMPH-P-1323-100P |
CRMPH-P-2031-100P |
CRMPH-P-2434-100P |
CRMPH-P-3041-100P |
CRMPH-P-3552-100P |
CRMPH-P-4361-100P |
Cargando…
Tipo | Partes Relacionadas | Material (cuerpo principal) | EPDM | Color | Negro |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad de paquetes(P) | 100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente