(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Banda de unión de acero inoxidable resistente a ácidos y álcalis con excelente resistencia a la oxidación. Estructura resistente a daños ya que tiene un revestimiento de resina. Se vende en juegos de 10 piezas.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1 unidad de paquete
Pack de 10 piezas
Número de modelo | No. | Diámetro Máximo de Paquete Rango (mm) | Resistencia a la tracción del bucle Valor estándar kg (lb) | Tamaño (mm) | Ajuste recomendado Herramienta para cortar | Peso * (g / pieza) | ||
L | W | T | ||||||
CTSMC | 12545-10P | 20 | 45.4 (100) | 125 | 4.5 | 0.3 | CTSM-T | 2.5 |
15245-10P | 25 | 152 | 2.5 | |||||
20045-10P | 45 | 200 | 3.0 | |||||
36045-10P | 95 | 360 | 5.2 | |||||
52045-10P | 145 | 520 | 7.0 |
Especificaciones
Material | SUS316 + resina epoxi |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40 ~ 120°C |
Número de Parte |
---|
CTSMC-12545-10P |
CTSMC-15245-10P |
CTSMC-20045-10P |
CTSMC-36045-10P |
CTSMC-52045-10P |
Cargando…
Ancho(mm) | 4.5 | Material | Acero inoxidable + resina epoxi | Color | Negro |
---|---|---|---|---|---|
Resistencia al medio ambiente | Resistente químico | Función especial / aplicación | Compatible con detector de metales | Caracteristicas | Resistencia al óxido / resistencia a ácidos / álcalis |
Material (detalles) | SUS-316 + resina epoxi | Rango de temperatura de funcionamiento (Min ~ Max)(°C) | -40 ~ +120 | Cantidad(P) | 10 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente