(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cinchos para cables de herramientas de fijación

Cinchos para cables de herramientas de fijación

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)


● Esta es una herramienta de empaque que se puede usar para bandas de unión de nylon con un ancho de 2.5 mm a 4.8 mm
● La banda de unión se corta después de apretar.


· Se necesita precaución al apretar. Si el paquete está demasiado suelto, los cables pueden salirse del paquete y, si está demasiado apretado, el revestimiento del cable puede dañarse.
· La agrupación es óptima cuando la banda se puede girar sobre los cables, pero se mantiene y no se desprende en la dirección lateral.
· Dependiendo de la cantidad de su pedido, el tiempo de entrega puede requerir una estimación.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CTS-T

Especificaciones

Binding Tool Cable Ties:Related Image

Número de modeloPeso
CTS-T270 g

Número de Parte
CTS-T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Tipo Estándar Características Modelo estandar Ancho de cable adecuado Para ancho de 2.5 mm a 4.8 mm

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo CTS-T de la serie Cinchos para cables de herramientas de fijación.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm