(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Banda de unión de nylon de bajo costo (negro) resistente al clima. Se utilizan materiales retardante de llama UL. Producto de paquete de 100 piezas. Descuentos adicionales por paquete de 500 piezas para grandes ventas.【100 piezas por paquete】

Banda de unión de nylon de bajo costo (negro) resistente al clima. Se utilizan materiales retardante de llama UL. Producto de paquete de 100 piezas. Descuentos adicionales por paquete de 500 piezas para grandes ventas.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Banda de unión de nylon de bajo costo (negro) resistente al clima. Se utilizan materiales retardante de llama UL. Producto de paquete de 100 piezas. Descuentos adicionales por paquete de 500 piezas para grandes ventas.

  • Retardante de llama

● Esta es una banda de unión de bajo costo, que se puede usar al aire libre.
● Es resistente a los rayos ultravioleta.
● No se desprende después de la encuadernación.
● Se utiliza material ignífugo UL.


· Mantenga sellado para mantener su resistencia después de la apertura.
· La apariencia y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

(i)Advertencia

  • A partir de diciembre de 2021 este producto será descatalogado, disponibilidad hasta agotar existencias. Lamentamos cualquier inconveniente que esto pueda ocasionar. Para obtener más ayuda, comuníquese con nosotros.

Especificaciones

Banda de flejado (resistente a la intemperie / negro): imagen relacionada

■ Mesa estándar

Número de modeloNo.Diámetro Máximo de Paquete
Rango (mm)
Resistencia a la tracción del bucle
Valor estándar kg (lb)
Tamaño (mm)Peso *
(g / pieza)
LW
T
CTSV8025-100P158 (18)802.51.00.26
9025-100P23960.28
10025-100P251000.36
12025-100P301200.36
14025-100P351420.39
16525-100P441650.47
20025-100P552031.10.65
14036-100P3518 (40)1423.61.250.76
15036-100P391500.85
20036-100P552031.15
25036-100P742501.18
30036-100P852921.41
37036-100P1023681.31.73
12046-100P3022 (50)1204.60.88
16046-100P421601.11
20046-100P552031.30
25046-100P742501.59
28046-100P812801.95
30046-100P853001.95
38546-100P1163851.352.52
43046-100P1254321.42.89
30076-100P8855 (120)3007.61.63.98
38076-100P1103805.12
50076-100P1435005.12
75076-100P22375010.50
55090-100P15580 (175)5509.01.811.80
78090-100P22877613.50
* El peso es el valor real medido. El peso variará dependiendo del contenido de humedad.

Más información

Banda de flejado (resistente a la intemperie / negro): imagen relacionada

Especificaciones

Material66 Nylon (UL94V-2)
Rango de temperatura de funcionamiento-40 ~ 85°C
ColorNegro

Número de Parte
CTSV-16525-100P
CTSV-30036-100P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro de la banda
(mm)
Largo total
(mm)
Ancho
(mm)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

441652.5

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

7 Días

852923.6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material (Nylon) Color Negro Resistencia al medio ambiente Resistente al clima / Retardante de llama
Grado ignífugo (principales materias primas) UL94V-2 Material (detalles) 66 nylon Rango de temperatura de funcionamiento (Min ~ Max)(°C) -40 ~ +85
Cantidad(P) 100

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico