(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubo de cierre de gancho

Tubo de cierre de gancho

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Tubo con cierre de gancho para una fácil protección del cable sin necesidad de herramientas

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SZTHB70-5
SZTHGR20-10
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interno
(mm)
Largo total
(m)
Color Material Rango de temperatura de funcionamiento
(°C)
Color
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

705NegroParte de la hoja: cloruro de vinilo ignífugo que contiene tela de PET * Un producto equivalente a UL94VTM-0, Parte de gancho: poliacetal ignífugo (UL94HB)-15 ~ 60Negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2010GrisHoja: Cloruro de vinilo blando ignífugo con tela PET *Producto equivalente a UL94VTM-0,Gancho: Poliacetal ignífugo (UL94HB)-15 a 60-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de fijación Gancho (botón) Escudo compatible N/A Aplicación / funciones especiales Retardante de llama
Herramienta utilizada N/A Espesor(mm) 0.34

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm