(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado - bala, aislado, receptáculo【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - bala, aislado, receptáculo

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado


● serie MTR! Terminal Pin de bajo costo y alta calidad para FA

Área de sección
(AWG)
0,5 mm 2
(20)
0,75 mm 2
(18)
1,25 mm 2
(16)
2 mm 2
(14)
Corriente nominal (A) 4 7 10 15




· Realice el prensado con las herramientas de prensado específicas.
· Disponible en 1 paquete (100 piezas).

(i)Advertencia

Especificaciones

Enchufe hembra para terminal de clavija general (producto de valor): imagen relacionada

1 unidad de paquete
Paquete de 100 piezas

Más información

Enchufe hembra para terminal de clavija general (producto de valor): imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y cables aplicables

Número de modeloColorMaterial de aislamientoDimensiones externas (Unidad: mm)Rango de cable eléctrico aplicableHerramienta compatible
ABCDEFAlambre trenzado (mm 2 )AWG
MTRBR-2005-FTransparente(Nylon)2.0524.810.011.0 3.81.60.5-0.7520-18MTR-TOOL-BR
MTRBR-4009-FRojo(Nylon)3.9 25.2 7.0 11.0 4.0 1.7 0.5-1.520-16
MTRBR-4020-FAzul(Nylon)3.9 25.2 7.0 11.0 4.5 2.3 1.5-2.516-14

Número de Parte
MTRBR-2005-F
MTRBR-4009-F
MTRBR-4020-F
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2.0524.820 ~ 18Transparente

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.925.220 ~ 16Rojo

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3.925.216 ~ 14[Azul] Azul

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Conector modelo enchufable A Enchufar Serie Pin Terminal
Material de aislamiento (Nylon) Cantidad de piezas por paquete 100 Clasificar modelo de terminal Modelo F
Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.