(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Terminal de crimpado - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, enchufe【100 piezas por paquete】

Terminal de crimpado - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, enchufe

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Terminal de crimpado - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, enchufe
  • Terminal de crimpado - cuchilla, de desconexión rápida, aislado, enchufe
  • Descuento por volumen

Serie 250 compatible. Terminal de conexión del enchufe del accesorio expuesto. 1 paquete contiene 100 piezas

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado

● serie MTR! Conector de bajo costo y alta calidad para FA


· Realice el prensado con las herramientas de prensado específicas.
· Disponible en 1 paquete (100 piezas).

(i)Advertencia

Especificaciones

Terminal de conexión de enchufe macho serie 250 (producto de valor) (accesorio expuesto): imagen relacionada

1 unidad de paquete
Paquete de 100 piezas

Más información

Terminal de conexión de enchufe macho serie 250 (producto de valor) (accesorio expuesto): imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y especificaciones

Número de modeloColor Material de aislamientoDimensiones externas (Unidad: mm)Rango de cable eléctrico aplicableHerramienta compatible
BLDEtt1Alambre trenzado (mm 2 )AWG
MTR-630809-M RojoPVC 6.3 21.5 3.6 10.5 0.4 0.8 0.5-1.520-163GD
MTR-630820-M Azul 6.3 22.0 4.4 1.5-2.516-144GD

Número de Parte
MTR-630809-M
MTR-630820-M
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

21.520 ~ 16Rojo

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2216 ~ 14[Azul] Azul

Cargando…

  1. 1

Terminales de conexión de tipo enchufable

Características

● Los terminales de conexión de tipo enchufable se utilizan como piezas de conexión convenientes para una amplia variedad de usos, como máquinas expendedoras, instrumentos de medición y equipos FA en el frente de la tienda.
● Una estructura de complemento simple permite una fácil conexión / desconexión según sea necesario.
● Utiliza las mismas herramientas para el cableado de montaje y conectores de crimpado. Esto reduce la cantidad de herramientas necesarias y facilita el mantenimiento.

Especificaciones comunes

Caracteristicas

Artículo Contenido
Tensión nominal 300 V CA o menos
Corriente nominal (A o menos) tipo de conector Tamaño de cable (mm 2 )
0.75 1.25 2.0
Serie 110 8 12 (10)* -
187 Series 10 15 (10) 20 (15)
250 series 10 15 (10) 20 (15)
Pin Terminal 12 15 20
Rango de temperatura de funcionamiento Cloruro de vinilo -40°C ~ +75°C
(Nylon) -40°C ~ +105°C

Voltaje permitido

Artículo Materiales Acabado
Conector Latón Estañado
Manga Tubo de cobre libre de oxígeno Estañado
Aislante Cloruro de vinilo UL94V-0
(Nylon) UL94V-2

Información básica

Tipo Conector modelo enchufable A Enchufar Serie 250
Diámetro exterior B(mm) 6.3 Material de aislamiento Vinilo Cantidad de piezas por paquete 100
Material PVC Clasificar modelo de terminal Modelo M Observación Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.