(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Serie 187 compatible. Terminal de conexión del enchufe del accesorio expuesto. 1 paquete contiene 100 piezas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1 unidad de paquete
Paquete de 100 piezas
Tabla de dimensiones externas y especificaciones
Número de modelo | Color | Material de aislamiento | Dimensiones externas (Unidad: mm) | Rango de cable eléctrico aplicable | Herramienta compatible | ||||||||
B | L | D | E | t | t1 | Grosor de la lengüeta lateral de contraparte | Ancho de pestaña lateral de contraparte | Alambre trenzado (mm 2 ) | AWG | ||||
MTR-480509-F | Rojo | PVC | 6 | 19 | 3.6 | 10.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 4.8 | 0.5-1.5 | 22-16 | 3GOU-D |
MTR-480809-F | 0.8 | ||||||||||||
MTR-480520-F | Azul | 4.4 | 0.5 | 1.5-2.5 | 16-14 | 4GOU-D | |||||||
MTR-480820-F | 0.8 |
Número de Parte |
---|
MTR-480509-F |
MTR-480520-F |
MTR-480809-F |
MTR-480820-F |
Cargando…
Terminales de conexión de tipo enchufable
Características
Especificaciones comunes
Caracteristicas
Artículo | Contenido | |||
---|---|---|---|---|
Tensión nominal | 300 V CA o menos | |||
Corriente nominal (A o menos) | tipo de conector | Tamaño de cable (mm 2 ) | ||
0.75 | 1.25 | 2.0 | ||
Serie 110 | 8 | 12 (10)* | - | |
187 Series | 10 | 15 (10) | 20 (15) | |
250 series | 10 | 15 (10) | 20 (15) | |
Pin Terminal | 12 | 15 | 20 | |
Rango de temperatura de funcionamiento | Cloruro de vinilo | -40°C ~ +75°C | ||
(Nylon) | -40°C ~ +105°C |
Voltaje permitido
Artículo | Materiales | Acabado |
---|---|---|
Conector | Latón | Estañado |
Manga | Tubo de cobre libre de oxígeno | Estañado |
Aislante | Cloruro de vinilo | UL94V-0 |
(Nylon) | UL94V-2 |
Tipo | Conector modelo enchufable | A | Enchufar | Serie | 187 |
---|---|---|---|---|---|
Diámetro exterior B(mm) | 6 | Longitud total C(mm) | 19 | Material de aislamiento | Vinilo |
Cantidad de piezas por paquete | 100 | Material | PVC | Observación | Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente