(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Terminal de crimpado serie MFL/MTFL/MTRE - casquillos, aislados【100 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Terminal de crimpado serie MFL/MTFL/MTRE - casquillos, aislados

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones

【Los productos a continuación, están disponibles a través de nuestro servicio de corte de cables con plazos de entrega cortos】
1. Cables para Control e Instrumentación
2. Cables flexibles para robots
3. Cables aislados (cables de un solo núcleo)

  • Para señal
  • Calafateo
  • Estañado

● serie MTR! Terminal de modelo de barra dedicado de aislamiento de bajo costo y alta calidad para FA


· Realice el engarzado con las herramientas de engarzado dedicadas.
·Disponible en 1 paquete (100 piezas).
· Este terminal está diseñado para agrupar cables trenzados en un solo cable y no está diseñado para engarzar cables eléctricos y terminales con fuerza.

(i)Advertencia

Especificaciones

Terminal de engarzado de barra exclusivo de aislamiento (terminal de férula): imagen relacionada

Tabla de dimensiones externas y cables aplicables

1 unidad de paquete
Paquete de 100 piezas

Número de modeloÁrea de sección
(mm)2
AWGNúmero de
Tapones de alambre
Tamaño (mm)Material de aislamientoRango de temperatura de funcionamientoAislamiento
Color
Herramienta compatible
AB
Longitud terminal
CDEF
MFL25-5BE0.25261 pieza9.4 54.4 1.1 0.8 1.9 (Nylon)+105°CAzul claroMTR-TOOL-E
MFL35-5TQ0.3424Azul verde
MFL50-5WH0.502211.06.0 1.3 1.0 2.6 Blanco
MFL75-5GY0.752011.36.3 1.5 1.2 2.8 Gris
MTRE0.25-8VI0.252612.48 4.41.1 0.81.9Púrpura
MTRE0.34-8TQ0.3424Azul verde
MTRE0.5-8WH0.502214.06.01.31.02.6Blanco
MTRE0.75-8GY0.752014.36.31.51.22.8Gris
MTRE1.0-8RD1.00181.71.43.0Rojo
MTRE1.5-8BK1.50162.0 1.7 3.5Negro
MTFL75-8GY16 x 22 piezas14.76.75.5 Gris

Más información

Terminal de engarzado de barra exclusivo de aislamiento (terminal de férula): imagen relacionada

Número de Parte
MTFL75-8GY
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Cantidad de piezas por paquete Otras normas (JEM) Clasificar modelo de terminal Observación

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1.726.716 x 2[Otros] Gris100DIN46 228--

Cargando…

  1. 1

Características

● Crimp terminals are wire connection components that are used in a wide range of applications such as electrical engineering as well as domestic electrical appliances, measuring devices, FA control devices etc.
● Available in 2 types: conventional type bare crimp terminals without insulation sheathing, and crimp terminals with insulation sleeves.
● We also offer products with JIS, UL and CSA certification, allowing for use with peace of mind.

Corriente permisible

Tamaño de cable utilizado Terminal
Numero nominal
Corriente admisible o menos (a 30°C)
Alambre individual Alambre trenzado AWG Con cable de caucho con aislamiento de vinilo Cable
Alambre individual Alambre trenzado
- 0.08 28 0.08 - - -
- 0.3 26, 24 0.3 - - -
0.8 0.3, 0.5 22, 20 0.5 - - -
1.0, 1.2 0.75, 0.9, 1.25 18, 16 1.25 16 A, 19 A 16 A, 17 A, 19 A 7 A (0,75 mm), 12 A
1.6 2 14 2 27 A 27 A 17 A
2.0 3.5 12 3.5 35 A 37 A 23 A
2.6 5.5 10 5.5 48 A 48 A 35 A
3.2 8 8 8 62 A 62 A -

Voltaje permitido

Bare Crimp Terminal: 600 VAC or less
Insulated Crimp Terminal: 300 VAC or less

Materiales

Conductor Component: Oxygen-free Copper (Tin-Plated)
Insulator Component: Refer to product pages

Tamaño de cable compatible

Refer to product pages.

Método de prensado

Crimping Method

Diagrama A

Diagram A
Nominal terminal
(Nota 3)
Tamaño de cable utilizado Dimensiones de la tira de la cubierta del cable (mm)
Alambre trenzado (mm 2 ) Alambre individual
(Diámetro mm)
Capacidad de conjugación de cables
(Nota 1)
L
(Nota 2)
L1 L2
0.08 0.08 - - B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
1.25 0.3, 0.5, 0.75,
0.9, 1.25
0.75 ~ 1.44 0.25 ~ 1.65 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
2 1.25, 2.0 1.14 ~ 1.82 1.04 ~ 2.63 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
5.5 3.5, 5.5 1.82 ~ 2.89 2.63 ~ 6.64 B + L1 + L2 0.5 ~ 2 0 ~ 1
8 8 2.89 ~ 3.65 6.64 ~ 10.52 B + L1 + L2 1 ~ 2 0 ~ 2
(Note 1) When 2 or more wires are inserted into terminals for crimping, ensure that the combined total of the wires' cross-sectional area is within the wire conjugation capacity range and is also similar to the terminal nominal.
(Note 2) The calculation method of the L dimension is simply for finding the dimensions of the wire sheath stripping, and is not used to indicate the shape or dimensions after crimping.
(Note 3) For applicable wires at 0.3, use a conductor cross-sectional area close to the terminal nominal. Furthermore, fold back the core wire when crimping thin types such as AWG28.
Also, ensure that the wire stripping dimension complies with the terminal nominal 1.25.

Pauta de prensado

Selección de herramienta de prensado

Inspección visual después de prensar

Información básica

Tipo Terminal de crimpado de aislamiento A Bar Material de aislamiento (Nylon)

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MTFL75-8GY de la serie Terminal de crimpado serie MFL/MTFL/MTRE - casquillos, aislados.

Products like this...

Número de Parte
MFL35-5TQ
MFL50-5WH
MFL75-5GY
MTRE0.25-8VI
MTRE0.34-8TQ
MTRE0.5-8WH
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro interior A
(Φ)
Diámetro exterior B
(mm)
Longitud total C
(mm)
Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Revestimiento aislante (color) Cantidad de piezas por paquete Otras normas (JEM) Clasificar modelo de terminal Observación

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

0.81.19.424[Otros] Azul verde100DIN46 228--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

11.31122[Blanco] Blanco100DIN46 228--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1.21.511.320[Otros] Gris100DIN46 228--

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

0.81.112.426[Otros] Púrpura--Modelo MConsulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

0.81.112.424[Otros] Azul verde--Modelo FConsulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

11.31422[Blanco] Blanco--Modelo MConsulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm