(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Terminal en forma de varilla conveniente para el bloque de terminales del modelo de enchufe. 1 paquete contiene 100 piezas
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
1 paquete | Paquete de 100 piezas |
Modelo | Dimensiones externas (Unidad: mm) | Tamaño de cableado eléctrico compatible | Compatible Herramienta | |||||||
B | L | d1 | D | E | t | F | Alambre trenzado (mm 2 ) | Tamaño de AWG | ||
MTRA-1.25 | 2.0 | 17.5 | 1.9 | 3.4 | 5.5 | 0.75 | 12.0 | 0.5-1.5 | 20 ~ 16 | NH-1 |
MTRA-2 | 2.0 | 17.5 | 2.5 | 4.1 | 5.5 | 0.80 | 12.0 | 1.5-2.5 | 16 ~ 14 | |
MTRA-5.5 | 2.7 | 20.5 | 3.6 | 5.6 | 6.7 | 1.00 | 13.6 | 4-6 | 12 ~ 10 |
Número de Parte |
---|
MTRA-1.25 |
MTRA-2 |
MTRA-5.5 |
Cargando…
Características
● Crimp terminals are wire connection components that are used in a wide range of applications such as electrical engineering as well as domestic electrical appliances, measuring devices, FA control devices etc.Corriente permisible
Tamaño de cable utilizado | Terminal Numero nominal |
Corriente admisible o menos (a 30°C) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alambre individual | Alambre trenzado | AWG | Con cable de caucho con aislamiento de vinilo | Cable | ||
Alambre individual | Alambre trenzado | |||||
- | 0.08 | 28 | 0.08 | - | - | - |
- | 0.3 | 26, 24 | 0.3 | - | - | - |
0.8 | 0.3, 0.5 | 22, 20 | 0.5 | - | - | - |
1.0, 1.2 | 0.75, 0.9, 1.25 | 18, 16 | 1.25 | 16 A, 19 A | 16 A, 17 A, 19 A | 7 A (0,75 mm), 12 A |
1.6 | 2 | 14 | 2 | 27 A | 27 A | 17 A |
2.0 | 3.5 | 12 | 3.5 | 35 A | 37 A | 23 A |
2.6 | 5.5 | 10 | 5.5 | 48 A | 48 A | 35 A |
3.2 | 8 | 8 | 8 | 62 A | 62 A | - |
Voltaje permitido
Bare Crimp Terminal: 600 VAC or lessMateriales
Conductor Component: Oxygen-free Copper (Tin-Plated)Tamaño de cable compatible
Refer to product pages.Método de prensado
Diagrama A
Nominal terminal (Nota 3) |
Tamaño de cable utilizado | Dimensiones de la tira de la cubierta del cable (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alambre trenzado (mm 2 ) | Alambre individual (Diámetro mm) |
Capacidad de conjugación de cables (Nota 1) |
L (Nota 2) |
L1 | L2 | |
0.08 | 0.08 | - | - | B + L1 + L2 | 0.5 ~ 2 | 0 ~ 1 |
1.25 | 0.3, 0.5, 0.75, 0.9, 1.25 |
0.75 ~ 1.44 | 0.25 ~ 1.65 | B + L1 + L2 | 0.5 ~ 2 | 0 ~ 1 |
2 | 1.25, 2.0 | 1.14 ~ 1.82 | 1.04 ~ 2.63 | B + L1 + L2 | 0.5 ~ 2 | 0 ~ 1 |
5.5 | 3.5, 5.5 | 1.82 ~ 2.89 | 2.63 ~ 6.64 | B + L1 + L2 | 0.5 ~ 2 | 0 ~ 1 |
8 | 8 | 2.89 ~ 3.65 | 6.64 ~ 10.52 | B + L1 + L2 | 1 ~ 2 | 0 ~ 2 |
Pauta de prensado
Selección de herramienta de prensado
Inspección visual después de prensar
Tipo | Terminal de crimpado pelado | A | Bar | Cantidad de piezas por paquete | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Observación | Consulte el catálogo para obtener detalles como la forma del terminal y el modelo del terminal. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente