(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Herramienta de crimpado manual genuina EL Connector

Herramienta de crimpado manual genuina EL Connector

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramientas de engarzado integradas altamente confiables (producto genuino JST)


● Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd


· Realice el prensado con las herramientas de prensado específicas.
· Las solicitudes de calibración no son aceptadas por nuestra empresa.

(i)Advertencia

Especificaciones

EL Connector Genuine Manual Crimping Tool:Related Image

Número de modelotipo de conectorNúmero de contacto compatibleAlambre compatiblePeso
(g)
Tamaño de AWGÁrea de sección del conductor mm2Aislamiento OD mm
YC-202Conector ELLLM-01T-P1.3ES26 ~ 200.13 ~ 0.51.3 ~ 2.7500
LLF-01T-P1.3ES

Número de Parte
YC-202
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Características

● Compact, high-density relay nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Due to the installation of the lock mechanism after bonding, a configuration is formed that prevents an undoing of the bond caused by possible vibration.
● The good quality and stability of use are thanks to the EL Connectors being compliant with UL / CSA / TÜV standards.
UL:E60389
CSA:LR20812
TÜV:R75052

Especificaciones

Artículo Contenido
Tensión nominal 300 VAC / VDC (MAX)
Corriente nominal 5 A (MAX) *
Voltaje pico 1,500 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más
Resistencia al contacto Inicial 7 mΩ o menos
Después de las pruebas ambientales 10 mΩ o menos
Rango de cable eléctrico aplicable AWG26 a 20 (0.13 a 0.5 mm 2 )
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1.3 a 2.7 mm
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 90°C
Grosor de panel compatible 0.8 a 2.0 mm

* When using LLM-01T-P1.3ES, LLF-01T-P1.3ES

● Rated current depends on crimped wire and the housing core number. Rated current related to each housing or electric wire is as in the following table.

Unidad actual (A)
Número de núcleos Tamaño del cable eléctrico (AWG)
# 20 # 22 # 24 # 26
2 5 4 3
4
6 4 3 3 3
12 3 2
15

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 6 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Ejemplo combinado

Combination Example

Acerca del acoplamiento

About Coupling

Información básica

Tipo aplicable Conector EL Tamaño de cable compatible(AWG) 26 ~ 20 Aislamiento Recubrimiento OD(mm) 1.3 ~ 2.7
Clasificación del producto Herramienta que prensa

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo YC-202 de la serie Herramienta de crimpado manual genuina EL Connector.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm