(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Herramienta de engarzado manual genuina de conector EH

Herramienta de engarzado manual genuina de conector EH

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Herramientas de engarzado integradas altamente confiables (producto genuino JST)


Fabricante: JST Mfg. Co., Ltd


· Realice el prensado con las herramientas de prensado específicas.
· Las solicitudes de calibración no son aceptadas por nuestra empresa.

Especificaciones

EH Connector Genuine Manual Crimping Tool:Related Image

Número de modelotipo de conectorNúmero de contacto compatibleAlambre compatiblePeso
(g)
Tamaño de AWGÁrea de sección del conductor mm2Aislamiento OD mm
YC-260RConector EHBEH-001T-P0.630 ~ 220.05 ~ 0.31.0 ~ 1.9550
Número de Parte
YC-260R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Características

● Compact, high-density nylon connectors, widely used in FA devices, etc.
● Each contact pitch is 2.5 mm, the thickness of the EH connector is 3.8 mm, the thickness of the XH connector 5.75 mm, and the thickness of the NH connector is 6.4 mm.
● The good performance quality and stability of use are due to having UL / CSA / TUV standards.
● UL No.E60389

Especificaciones

tipo de conector Conector EH Conector XH Conector NH
Tensión nominal 250 VAC / VDC
Corriente nominal 3 A
Voltaje pico 800 V CA (1 minuto)
Resistencia de aislamiento 1,000 MΩ o más 500 MΩ o más
Resistencia al contacto Después de inicial
Pruebas ambientales
10 mΩ o menos 15 mΩ o menos
20 mΩ o menos
Rango de temperatura de funcionamiento -25 ~ 85°C
Rango de cable eléctrico aplicable AWG30 ~ 22
(0,05 a 0,3 mm2)
AWG28 ~ 22
(0,08 a 0,33 mm2)
Diámetro exterior de aislamiento del cable eléctrico adecuado 1.0 a 1.9 mm 1.3 a 1.9 mm 1.2 a 1.7 mm
Espesor del conector 3.8 mm 5,75 mm 6.4 mm
Ejemplo combinado
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
06i-G4-036-01.ai
UL E60389 E60389 E60389
CSA LR20812 LR20812 LR20812
TUV R75089 R75085 R75086

Material

Artículo Material
Carcasa Nylon 66 (UL94V-0)
Color de la carcasa Color blanco
Contacto engarzado Bronce fosforoso/estañado

Información básica

Tipo aplicable Conector EH Tamaño de cable compatible(AWG) 30 ~ 22 Aislamiento Recubrimiento OD(mm) 1.0 ~ 1.9
Clasificación del producto Herramienta que prensa

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico