(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tapa a prueba de polvo (para montaje en panel, adaptador de relé)

Tapa a prueba de polvo (para montaje en panel, adaptador de relé)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Una tapa económica a prueba de polvo para evitar la contaminación por cuerpos extraños y proteger la parte conectada


● Está montado en el receptáculo de montaje del panel y el adaptador de relé y evita que el polvo o la materia extraña entre en la porción de ajuste cuando el conector no está conectado.
● Previene accidentes causados por tocar partes vivas cuando el conector no está conectado.


· No es resistente al agua, así que tenga cuidado si lo usa en lugares expuestos al agua o al aceite.

(i)Advertencia

Especificaciones

Dust-proof Cap (for Panel Mounting, Relay Adapter):Related Image

Número de modeloCompatible
Tamaño de la carcasa
MMS25043-12D12S
MMS25043-14D14S
MMS25043-16D16S,16
MMS25043-18D18
MMS25043-20D20
MMS25043-22D22
MMS25043-24D24
MMS25043-28D28
MMS25043-32D32,32A
MMS25043-36D36

Más información

Tapa a prueba de polvo (para montaje en panel, adaptador de relé): imagen relacionada

Material / acabado

ArtículoMaterialesAcabado
TapaAleación de aluminioTratamiento de cromato negro trivalente
Empaquetadura
Caucho sintético-
RemacheHierroNiquelado
Enlace finalAcero inoxidable-
Cadena de perforaciónAcero inoxidable-
Enlace finalAcero inoxidable-

Número de Parte
MMS25043-12D
MMS25043-14D
MMS25043-16D
MMS25043-18D
MMS25043-20D
MMS25043-22D
MMS25043-24D
MMS25043-28D
MMS25043-32D
MMS25043-36D
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de carcasa compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16S,16
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

22
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

24
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32,32A.
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

36