(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conectores rectangulares - pedestal para montaje en panel, doble palanca, resistente al agua

Conectores rectangulares - pedestal para montaje en panel, doble palanca, resistente al agua

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pedestal impermeable Misumi original, económico y resistente al medio ambiente

  • IP65
  • Para la fuente de alimentación
  • Conexión entre tableros
  • Bloqueo de la palanca

● Esta es una base de panel a prueba de agua, que se puede incorporar en los conectores de cada serie, dependiendo del número de pines.
● Totalmente compatible con los principales fabricantes de conectores.
● Toda la campana está hecha de aluminio fundido a presión, por lo que tiene una resistencia excelente.
● La palanca está en el lateral, por lo que los conectores se pueden montar uno al lado del otro.


· La junta de acoplamiento es una campana de montaje de cable con 2 palancas (rectas y en ángulo).

(i)Advertencia

Más información

Misumi, impermeable, pedestal de doble palanca (para montaje en panel): imagen relacionada

Misumi, impermeable, pedestal de doble palanca (para montaje en panel): imagen relacionada

Misumi, impermeable, pedestal de doble palanca (para montaje en panel): imagen relacionada

Mesa combinada

Número de modeloCampana compatible
Tipo
Conector compatible Número de núcleos
Tipo ETipo EEUn tipoQ tipoD tipoTipo DD
M2DP-10-10BTipo E1018---42
M2DP-16-16B1632--4072
M2DP-24-24B2446--64108
M2DP-32-32B32*---80-
* 2 conectores tipo E de 16 pines se pueden alinear.

Número de Parte
M2DP-10-10B
M2DP-16-16B
M2DP-24-24B
M2DP-32-32B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Equivalente modelo Han-E
(Núcleo)
Equivalente de tipo Han-EE
(Núcleo)
Equivalente modelo Han-D
(Núcleo)
Equivalente de tipo Han-DD
(Núcleo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1018-42
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16324072
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

244664108
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

32-80-

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales G / H / I Series Iniciales G · H · I Tarea pesada
Clasificación del IP Modelo de capucha compatible Modelo E

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm