(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conectores rectangulares - pedestal para montaje en panel, monomando, estanco

Conectores rectangulares - pedestal para montaje en panel, monomando, estanco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Pedestal impermeable Misumi original, económico y resistente al medio ambiente

  • IP65
  • Para la fuente de alimentación
  • Conexión entre tableros
  • Bloqueo de la palanca

● Esta es una base de panel a prueba de agua, que se puede incorporar en los conectores de cada serie, dependiendo del número de pines.
● Totalmente compatible con los principales fabricantes de conectores.
● La conexión y desconexión del conector de acoplamiento se realiza con una sola operación de palanca, por lo que se puede insertar y quitar fácilmente.
● Toda la campana está hecha de aluminio fundido a presión, por lo que tiene una resistencia excelente.


· La junta de acoplamiento es un capó modelo de fijación de cable con una palanca.

(i)Advertencia

Especificaciones

Misumi, Waterproof, Single-Lever Pedestal (for Panel Mount):Related Image

Número de modeloCampana compatible
Tipo
M1DP-06-06B
Tipo E
M1DP-10-10B
M1DP-16-16B
M1DP-24-24B
M1DPF-06-06B
Tipo E
(Con tapa)
M1DPF-10-10B
M1DPF-16-16B
M1DPF-24-24B
M1DPP-03-03AUn tipo
M1DPA-03-03A
M1DPA-03-10A
M1DPA-03-16A

Más información

Misumi, impermeable, pedestal de una sola palanca (para montaje en panel): imagen relacionada

Mesa combinada

Número de modeloCampana compatible
Tipo
Base
Tipo
Conector compatible Número de núcleos
Tipo E (tipo de tornillo)Tipo E (Tipo de crimpado)Un tipoD tipoTipo DD
M1DP-06-06BTipo ESin tapa66--24
M1DP-10-10B1010--42
M1DP-16-16B1616--72
M1DP-24-24B2424---
M1DPF-06-06BTipo ECon tapa66--24
M1DPF-10-10B1010--42
M1DPF-16-16B1616--72
M1DPF-24-24B2424---
M1DPP-03-03AUn tipo----7-
M1DPA-03-03A--3--
M1DPA-03-10A--1015-
M1DPA-03-16A--1625-

Número de Parte
M1DP-06-06B
M1DP-10-10B
M1DP-16-16B
M1DP-24-24B
M1DPA-03-03A
M1DPA-03-10A
M1DPA-03-16A
M1DPF-06-06B
M1DPF-10-10B
M1DPF-16-16B
M1DPF-24-24B
M1DPP-03-03A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Clasificación del IP Normas representativas Modelo de capucha compatible Equivalente modelo Han-E
(Núcleo)
Equivalente de tipo Han-EE
(Núcleo)
Equivalente modelo Han-D
(Núcleo)
Equivalente de tipo Han-DD
(Núcleo)
Conector compatible
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Presente] Sí-Modelo E610-24-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Presente] Sí-Modelo E1018-42-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Presente] Sí-Modelo E16324072-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Presente] Sí-Modelo E244664108-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Presente] IP65CEUn modelo----MSCR-A03-SP, MSCR-A03-SF,
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Presente] IP65CEModelo A, D----MSCR-A10-SP, MSCR-A10-SF, MCON-D15-SP, MCON-D15-SF
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Presente] IP65CEModelo A, D----MSCR-A16-SP, MSCR-A16-SF, MCON-D25-SP, MCON-D25-SF
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Presente] Sí-Modelo E610-24-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Presente] Sí-Modelo E1018-42-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Presente] Sí-Modelo E16324072-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

[Presente] Sí-Modelo E244664108-
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

[Presente] IP65CEModelo D----MCON-D07-SP, MCON-D07-SF

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Tipo cuadrado Serie de conectores iniciales G / H / I Series Iniciales G · H · I Tarea pesada

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm