(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Regleta de bornes - montaje, serie MT, 65 A M6, montaje directo

Regleta de bornes - montaje, serie MT, 65 A M6, montaje directo
  • Descuento por volumen

serie MT (65 A M6 / bloque de terminales de montaje)

  • c-UL
  • Para la fuente de alimentación
  • Conexión en tableros
  • 600 V


● Bloque de terminales de montaje que se puede montar como está.
● 600 V, bloque de terminales de tornillo modelo 65 A.
● Tornillo modelo M6 de uso general.

Especificaciones

Serie MT (65 A M6 / Bloque de terminales de montaje): imagen relacionada

Número de modelo
Fabricante: DINKLE
Número de polos Masa (g)
MTB60ST-2PK 2 polos 120
MTB60ST-3PK 3 polos 187.5
MTB60ST-4PK 4 polos 235.5

Más información

Serie MT (65 A M6 / Bloque de terminales de montaje): imagen relacionada

Serie MT (65 A M6 / Bloque de terminales de montaje): imagen relacionada

Especificaciones

Tensión nominal 600V
Corriente nominal 65A
Voltaje pico 2000 VAC MIN
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o más / 500 V DC
Alambre compatible AWG18 ~ 6
Tornillo M6 (acero / galvanizado)
Placa conductora Aleación de cobre / niquelado
Valor de par 3,0 N ∙ m
Paso entre terminales 16,7 mm
Límite de temperatura de funcionamiento -40 °C ~ +80 °C
Material del cuerpo Policarbonato UL94-V2
Número C-UL E102914




■ Barra corta dedicada:
MKSB26-10P
MKSB36-10P

Número de Parte
MTB60ST-2PK
MTB60ST-3PK
MTB60ST-4PK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de polos
(Polo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje directo Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Medida del tornillo M6 Cantidad de E / S 1:1 Corriente nominal (JIS)(A) 65
Especificaciones Auto Atornillado Estándar adquirido C-UL Paso entre terminales(mm) 16.7

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico