(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 8/2/1025 el día a 5:00 pm el día 9/2/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Regleta de bornes - montaje, serie MT, 30 A M5, montaje directo

Regleta de bornes - montaje, serie MT, 30 A M5, montaje directo
  • Descuento por volumen

serie MT (30 A M4 / bloque de terminales de montaje)

  • c-UL
  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal
  • Conexión en tableros
  • 600 V


● Bloque de terminales de montaje que se puede montar como está.
● Bloque de terminales de tornillo de 600 V 30 A.
● Tornillo modelo M4 de uso general.
● Para terminales de crimpado tanto redondos como en Y.

Especificaciones

Serie MT (30 A M4 / bloque de terminales de montaje): imagen relacionada

Número de modelo
Fabricante: DINKLE
Número de polos Masa (g)
MT-30-2PK 2 polos 35.2
MT-30-3PK 3 polos 38.2
MT-30-4PK 4 polos 50
MT-30-6PK 6 polos 73
MT-30-8PK 8 polos 97.5
MT-30-10PK 10 polos 122
MT-30-12PK 12 polos 146

Más información

Serie MT (30 A M4 / bloque de terminales de montaje): imagen relacionada

Serie MT (30 A M4 / bloque de terminales de montaje): imagen relacionada


Especificaciones

Tensión nominal 600V
Corriente nominal 30A
Voltaje pico 2000 VAC MIN
Resistencia de aislamiento 500 MΩ o más / 500 V DC
Alambre compatible AWG22 ~ 10
Tornillo M4 (acero / galvanizado)
Placa conductora Aleación de cobre / niquelado
Valor de par 1,2 N ∙ m
Paso entre terminales 13 mm
Límite de temperatura de funcionamiento -40 °C ~ +80 °C
Material del cuerpo Policarbonato UL94-V2
Número C-UL E102914




■ Barra corta dedicada:
MKSB-4-20P
MKSB-4Y-20P

Número de Parte
MT-30-2PK
MT-30-3PK
MT-30-4PK
MT-30-6PK
MT-30-8PK
MT-30-10PK
MT-30-12PK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Número de polos
(Polo)
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de cableado Tornillo Método de montaje Montaje directo Piezas / productos terminados Producto terminado ensamblado
Medida del tornillo M4 Cantidad de E / S 1:1 Corriente nominal (JIS)(A) 30
Especificaciones Auto Atornillado Estándar adquirido C-UL Paso entre terminales(mm) 13

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico