(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juego de 10 piezas y juego de 20 piezas para uso en la serie MKB【10-20 piezas por paquete】

Juego de 10 piezas y juego de 20 piezas para uso en la serie MKB
  • En oferta hasta 14/06/24
  • Descuento por volumen

Juego de 10 piezas y juego de 20 piezas para uso de la serie MKB

  • Para la fuente de alimentación
  • Para señal

● Barra corta de uso común para MKB 10, 20 y 30.
● Se puede cortar con pinzas para reducir la cantidad de conexiones.


∙ No se puede garantizar el uso con bloques de terminales que no sean los especificados.

Especificaciones

Barra corta de la serie MKB: imagen relacionada

1 unidad de paquete
Contiene 10/20 unidades

Más información

Barra corta de la serie MKB: imagen relacionada


Especificaciones
TipoNumero de conexionesNúmero de modeloPaso entre terminalesCantidad por paqueteBloques de terminales compatibles
Tipo Y6MKSB-3Y-20P8.8 mm20MKB10,MT-10
MKSB-3.5Y-20P10,5 mm20MKB20,MT-20
MKSB-4Y-20P13,0 mm20MKB30,MT-30
Tipo redondo6MKSB-3-20P8.8 mm20MKB10,MT-10
MKSB-3.5-20P10,5 mm20MKB20,MT-20
MKSB-4-20P13,0 mm20MKB30,MT-30
2MKSB26-10P19,0 mm10MKB60, MT-60
3MKSB36-10P19,0 mm10
Número de Parte
MKSB26-10P
MKSB36-10P
MKSB-3-20P
MKSB-3Y-20P
MKSB-3.5-20P
MKSB-3.5Y-20P
MKSB-4-20P
MKSB-4Y-20P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de conexiones Tornillo de bloque de terminales correspondiente Descripción del producto

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

2M6Número de conexiones 2, Paso entre terminales 19.0 para MKB30, MT-60 (Redondo)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

3M6Número de conexiones 3, Paso entre terminales 19.0 para MKB30, MT-60 (Redondo)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6M3Número de conexiones 6, paso entre terminales 8.8 para MKB10, MT-10 (redondo)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

6M3Número de conexiones 6, paso entre terminales 8.8 para MKB10, MT-10 (modelo Y)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6M3.5Número de conexiones 6, paso entre terminales 10.5 para MKB20, MT-20 (redondo)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6M3.5Número de conexiones 6, paso entre terminales 10.5 para MKB20, MT-20 (modelo Y)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6M4Número de conexiones 6, paso entre terminales 13.0 para MKB30, MT-30 (redondo)

20 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

6M4Número de conexiones 6, Paso entre terminales 13.0 para MKB30, MT-30 (Modelo Y)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de tira de puente Modelo Y Serie MKB / MT

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico