(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Juego de 10 piezas para uso en la serie MKB【10 piezas por paquete】

Juego de 10 piezas para uso en la serie MKB
  • Descuento por volumen

Juego de 10 piezas para uso en la serie MKB


● Fijación para asegurar bloques de terminales a rieles DIN.
● Ofrecido en unidades de 10 piezas / paquete.
● Disponible en modelos cortos y altos.
● Masa: MKS9L (15.4 g), MKS9H (17.4 g)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Soporte de tope de la serie MKB: imagen relacionada

1 paquete de unidad contiene 10 piezas

Más información

Soporte de tope de la serie MKB: imagen relacionada

Número de Parte
MKS9H-10P
MKS9L-10P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Altura
(mm)

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

27

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma de tira de puente Modelo Y Serie MWI (paso de 7 mm)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico